(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

そのまま使えるADLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

そのまま使えるADLシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,210円 ~ 1,320円
税込価格
1,331円 ~ 1,452円

【特長】・ワンランク上のオレンジ洗浄剤がさらにパワーアップ!・抗菌・消臭・防カ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


■使用上の注意

 ●ご使用前に軽く振ってからお使い下さい。
 ●基質不明の場合は目立たないところでテストしてからお使いください。
 ●絹、白木、革、紙製品などのしみ込む素材には使用しないで下さい。
 ●幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
 ●目に入った場合は水で洗い流して下さい。
 ●天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。効能は変わりありません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
その他
詳細タイプ
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
スプレータイプ
0074576700503
590
1個(500ml)
10

1個

1,320( 1,452円 )

3日目

詰替用
付替え用
4582156680412
552
1個(500ml)
10

1個

1,210( 1,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンランク上のオレンジ洗浄剤がさらにパワーアップ!
・抗菌・消臭・防カビ 機能をプラス配合!より便利により効率的に!
・トンネル内のすす掃除でも大活躍!
【用途】
家中のお掃除に!タバコのヤニ、すす、換気扇、ビニールクロス壁、絨毯、フローリング、浴室、トイレ(黄ばみは不可)、手垢、湯垢、洗車、その他
【成分】
オレンジオイル、界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)
【不相容基質】
EPDM(合成ゴム)、プチル、天然ゴム、ポリシロキサン、アセタール、スチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

そのまま使えるADLシリーズ

そのまま使えるADLシリーズ

    オレンジあわ 汚れ落とし

    オレンジあわ 汚れ落とし

      屋外の洗浄 エクステリアシリーズ

      屋外の洗浄 エクステリアシリーズ

        プロ仕様の剥離剤シリーズ

        プロ仕様の剥離剤シリーズ

          ソフト99 しっとり長持ち革クリーナー

          ソフト99 しっとり長持ち革クリーナー

            革・ビニール手入れ剤

            革・ビニール手入れ剤

              藻の発生防止剤 MRA-5

              藻の発生防止剤 MRA-5

                カビ取りクリーナー強力カビハイター

                カビ取りクリーナー強力カビハイター

                  復活洗浄剤  (エフロ用)

                  復活洗浄剤 (エフロ用)

                    復活洗浄剤 (アルミ用)

                    復活洗浄剤 (アルミ用)

                      油汚れ落し キッチンクリーン

                      油汚れ落し キッチンクリーン

                        1000ml 強力カビハイター(業務用)

                        1000ml 強力カビハイター(業務用)

                          カビキラー 本体/つけかえ

                          カビキラー 本体/つけかえ

                            メーカー ドーイチ ミラコン ミラコン ドーイチ ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ミラコン 花王 カンペハピオ カンペハピオ ミラコン エスコ ジョンソン
                            通常価格 1,210円 528円 782円 900円 673円 361円 997円 1,048円 1,806円 1,806円 745円 890円 397円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   7日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 洗剤 はく離剤 クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 住居用 住居用 その他 その他 その他 その他 その他 住居用 住居用 その他 住居用 床・壁用 住居用
                            内容量 1個(500ml) - - - - - - - - - - - -

                            そのまま使えるADLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました