(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロ仕様の剥離剤シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-60
プロ仕様の剥離剤シリーズ プロシヨウノハクリザイシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

大工さん・建築工事用のプロ仕様の剥離剤人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル...

詳細情報を確認する

Loading...


■使用方法

①タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてしばらくしたら布等で除去して下さい。
②シーリング剤等の強力な物は吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。
 (放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)
汚れを除去した後は水拭きして下さい。
 

■使用上の注意

 ●水で薄めずに原液のまま使って下さい。
 ●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
 ●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになる
  事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
 ●可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。
 ●自動車内、高温になる場所での保管はおやめ下さい。
 ●幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で横倒しにせずに保管して下さい。
 ●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
 ●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
 ●天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。また冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが、振ってから
  ご使用下さい。効能は変わりありません。常温で元に戻ります。
商品情報を表示

CS-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
詳細タイプ
JANコード
仕様
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-60

-
エアゾールタイプ
4582156681181
コントラクターズソルベント
78
1個(60ml)
10

2個

1,000( 1,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大工さん・建築工事用のプロ仕様の剥離剤
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合。
【特長】
・シール、ガム、接着剤などを剥がし頑固な油汚れも簡単キレイに除去します!
・無刺激性、非腐食性、100%有機質、生分解性、水洗い可
【用途】
・グリース、潤滑油、床接着剤等接着剤一般、ウレタンフォーム、シーリング剤(シリコーン系、アクリル系、ウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません)
【成分】
・天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
(キシレン、トルエン、ベンゼン等の有害物質は一切入っていません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロ仕様の剥離剤シリーズの型番CS-60のページです。
型番CS-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロ仕様の剥離剤シリーズ

プロ仕様の剥離剤シリーズ

    そのまま使えるADLシリーズ

    そのまま使えるADLシリーズ

      屋外の洗浄 エクステリアシリーズ

      屋外の洗浄 エクステリアシリーズ

        カビキラー 本体/つけかえ

        カビキラー 本体/つけかえ

          オレンジあわ 汚れ落とし

          オレンジあわ 汚れ落とし

            超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

            超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

              シンプルグリーン 希釈タイプ

              シンプルグリーン 希釈タイプ

                和・洋式便器の尿石落し

                和・洋式便器の尿石落し

                  シリコンカビ取り

                  シリコンカビ取り

                    万能クリーナー プロのそうじ

                    万能クリーナー プロのそうじ

                      シンプルグリーン1L(詰替用)

                      シンプルグリーン1L(詰替用)

                        お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                        お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                          コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

                          コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

                            メーカー ドーイチ ドーイチ ミラコン ジョンソン ミラコン ワイエステック ムラテックKDS ミラコン ミラコン カーボーイ ムラテックKDS ミラコン アサヒペン
                            通常価格 1,000円 1,210円 782円 397円 528円 588円 750円 1,191円 707円 901円 1,400円 500円 1,319円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   3日目   1日目   2日目~   2日目~   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ はく離剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー
                            用途 その他 住居用 その他 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用

                            プロ仕様の剥離剤シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-100
                            CS-375
                            CS-375-5
                            HP-375
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?その他 詳細タイプ JANコード 仕様 質量
                            (g)
                            内容量

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10-スプレータイプ4582156681822コントラクターズソルベント1301個(100ml)

                            2,560円

                            ( 2,816円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            10-ハンドスプレータイプ0074576100228コントラクターズソルベント3601個(375ml)

                            71,200円

                            ( 78,320円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10詰替用業務用サイズ 5ガロン4582156680641コントラクターズソルベント170001個(18.9L)

                            2,560円

                            ( 2,816円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10-ハンドスプレータイプ4582156680436天然オレンジのはくり剤 プロ用3601個(375ml)

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました