(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディゾルビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディゾルビット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
576円 ~ 71,647円
税込価格
634円 ~ 78,812円

人と地球環境にやさしいのに超強力!【特長】・シール、ガム、接着剤を剥がし頑固な...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


■使用方法

ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。
汚れを除去するという事は下地から汚れを引き剥がす事ですから、汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接ディゾルビットが作用
することが肝心です。従って、厚みのある汚れは液をつける前に削れるだけ削り取っておきます。ベトつく場合は表面に薄く付けるだけ
でベトつかずに扱いやすくなります。
吹き付けてから、汚れに応じて30秒から15分ほど放置してから剥がして下さい。
(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。数時間必要な場合もあります。)
汚れを取った後、水拭きして下さい。それは、ディゾルビット自身の油分を完全に除去して、再度テープ等を貼りやすくする為です。
 

■使用上の注意

 ●水で薄めずに原液のまま使って下さい。
 ●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
 ●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになる
  事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
 ●可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。
 ●自動車内、高温になる場所での保管はおやめ下さい。
 ●幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で横倒しにせずに保管して下さい。
 ●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
 ●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
 ●天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。また冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが、振ってから
  ご使用下さい。効能は変わりありません。常温で元に戻ります。
 

■安全だと言える理由

ディゾルビットは以下の法律で規制されている化学物質を全く使用しておりません。
日本国内法
1.化学物質排出管理促進法(PRTR法)
2.毒物及び劇物取締法
3.毒物及び劇物指定令
4.下水道法に基づく排出基準
米国適用法
1.労働安全衛生局(OSHA)29CFR1910・1200
2.毒物法(TSCA)
商品情報を表示

型番リスト

型番
その他
詳細タイプ
JANコード
仕様
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
スプレータイプ
4582156680023
ディゾルビットシリーズ
58
1個(30ml)
10

2個

977( 1,075円 )

3日目

-
スプレータイプ
4582156680016
ディゾルビットシリーズ
130
1個(100ml)
10

2個

1,331( 1,464円 )

3日目

詰替用
詰替用 2L
4582156681594
ディゾルビットシリーズ
1840
1個(2000ml)
10

1個

9,011( 9,912円 )

3日目

詰替用
業務用サイズ 1ガロン
4582156680085
ディゾルビットシリーズ
3400
1個(3785ml)
10

1個

16,284( 17,912円 )

3日目

詰替用
業務用サイズ 5ガロン
4582156680115
ディゾルビットシリーズ
17000
1個(18.9L)
10

1個

71,647( 78,812円 )

3日目

-
エアゾールタイプ
4582156680580
ディゾルビットシリーズ
231
1個(220ml)
10

2個

977( 1,075円 )

3日目

-
ハンドスプレータイプ
0074576226089
ディゾルビットシリーズ
360
1個(375ml)
10

1個

2,172( 2,389円 )

3日目

-
液状タイプ
4582156680221
シールステッカーガムはがし
52
1個(30ml)
10

2個

576( 634円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人と地球環境にやさしいのに超強力!
【特長】
・シール、ガム、接着剤を剥がし頑固な油汚れも簡単に落とします!
・無刺激性、非腐食性、100%有機質、生分解性、水洗い可。
【用途】
・接着剤、ガムテープ、チューインガム、口紅がついた衣服、グリース、シリコンコーキング、オイル、ウレタンフォーム、換気扇・レンジ周りの汚れ、金属板の汚れ、防錆材の除去等。
【成分】
天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤。
(キシレン、トルエン、ベンゼン等の有害物質は一切入っていません)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディゾルビット

ディゾルビット

    プロ仕様の剥離剤シリーズ

    プロ仕様の剥離剤シリーズ

      屋外の洗浄 エクステリアクリーン 業務用

      屋外の洗浄 エクステリアクリーン 業務用

        屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8

        屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8

          ペンキ落とし

          ペンキ落とし

            エアコンマイスター

            エアコンマイスター

              落書きクリーナー

              落書きクリーナー

                オレンジクリーナー

                オレンジクリーナー

                  コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

                  コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

                    鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                    鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                      エアコンカビ止めスプレー MSS-102

                      エアコンカビ止めスプレー MSS-102

                        強力クリーナー”

                        強力クリーナー”

                          メーカー ドーイチ ドーイチ ミラコン ミラコン 友和 鈴木油脂工業 トラスコ中山 友和 アサヒペン ディバーシー ミラコン コスモビューティ
                          通常価格 576円 900円 8,338円 569円 1,000円 9,401円 637円 1,539円 1,319円 15,375円 813円 8,757円
                          通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目  
                          商品タイプ はく離剤 はく離剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤
                          用途 その他 その他 その他 その他 機械、部品、設備、床用 その他 ガラス用 機械、部品、設備、床用 住居用 - 住居用 機械、部品、設備、床用

                          ディゾルビットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました