(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mm デジタルノギス EA725DB-300A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mm デジタルノギス EA725DB-300A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,010円 44,396円
税込単価
51,711円 48,836円

オートオフ機能付(30分)【特長】・防滴構造(IP67)・測定範囲…0/300...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • IP67(耐じん型、防浸型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    300
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • デプスバー:
    あり
  • ジョウ部長さ:
    57.5
  • 電源:
    CR2032×1個
  • 材質:
    ステンレス+樹脂

型番

EA725DB-300A 解除

Loading...

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長最小読取値校正証明書保護等級(防水)デプスバー
EA725DB-300A標準ノギスデジタル300mm0.01mmなしIP67(防水)あり
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725DB-300A

1個

47,010円

44,396

( 48,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オートオフ機能付(30分)
【特長】
・防滴構造(IP67)
・測定範囲…0/300mm
・最小読取値…0.01mm
・ジョウ長さ…57.5mm
・材質…ステンレス+樹脂製
・電源…CR2032×1個(付属)
・プラスチックケース付

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

300mm デジタルノギス EA725DB-300Aの型番EA725DB-300Aのページです。
型番EA725DB-300Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300mm デジタルノギス EA725DB-300A

300mm デジタルノギス EA725DB-300A

    200mm ノギス(デジタル)

    200mm ノギス(デジタル)

      150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

      150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

        200mm デジタルノギス[防滴構造]

        200mm デジタルノギス[防滴構造]

          150mm デジタルノギス[防滴構造]

          150mm デジタルノギス[防滴構造]

            300mm デジタルノギス[防滴構造]

            300mm デジタルノギス[防滴構造]

              150mm ノギス

              150mm ノギス

                250x 80mm ノギス(微調整付)

                250x 80mm ノギス(微調整付)

                  300x100mm ノギス(微調整付)

                  300x100mm ノギス(微調整付)

                    300mm ノギス EA725C-300A

                    300mm ノギス EA725C-300A

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 47,010円 19,910円 18,570円 10,101円 7,900円 12,297円 7,740円 22,890円 28,440円 11,740円
                      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                      種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス
                      表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                      最大測定長(mm) 300 150 150 200 150 300 150 250 300 300
                      最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
                      校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      300mm デジタルノギス EA725DB-300Aのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました