(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【特長】・長さの許容値…±0.2mm・表裏cm単位表示・8段目盛・材質…ステン...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    150×75
  • 形状:
    厚手広幅
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • 校正:
    非対応
  • 測定目盛:
    (外)15×7.5cm(内)10×5cm
  • 材質詳細:
    SUS430J2
  • 長さの許容値:
    ±0.2mm
  • 長枝(短枝)×幅×厚さ:
    170(85)×20×2.0mm
  • 型番:
    10424
  • メーカー:
    シンワ測定

型番

EA720YV-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720YV-1

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さの許容値…±0.2mm
・表裏cm単位表示
・8段目盛
・材質…ステンレス(SUS430J2)
・ストラップ穴付
・測定目盛…(外)15×7.5cm (内)10×5cm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺の型番EA720YV-1のページです。
型番EA720YV-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺

75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺

    500mm 直角定規

    500mm 直角定規

      幅広シルバー曲尺

      幅広シルバー曲尺

        シルバー曲尺 銀龍 快段

        シルバー曲尺 銀龍 快段

          曲尺 角厚 シルバー 重宝

          曲尺 角厚 シルバー 重宝

            洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

            洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

              シルバー曲尺 鳶 快段 厚手広巾マグネット付

              シルバー曲尺 鳶 快段 厚手広巾マグネット付

                広幅曲尺(表裏同目)

                広幅曲尺(表裏同目)

                  黄金曲尺 鳶 快段 両同目

                  黄金曲尺 鳶 快段 両同目

                    ポリカ止定規 快段目盛

                    ポリカ止定規 快段目盛

                      等厚曲尺(表裏同目)

                      等厚曲尺(表裏同目)

                        シルバー曲尺 紅龍 快段

                        シルバー曲尺 紅龍 快段

                          曲尺 広ピタ シルバー

                          曲尺 広ピタ シルバー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) TJMデザインタジマツール 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) TJMデザインタジマツール 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 2,280円 6,400円 3,230円 3,022円 6,100円 3,606円 5,000円 3,571円 5,000円 897円 3,801円 5,000円 3,451円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            測定範囲(mm) 150×75 - - - - - - - - - - - 500×250
                            形状 厚手広幅 - 厚手広幅 - 角厚 同厚 厚手広幅 厚手広幅 角厚 - - 角厚 同厚
                            目盛 mm mm・尺併用 mm mm - mm mm 尺相当 mm - - 尺相当 mm
                            表面仕上げ シルバー - シルバー - シルバー 塗装 シルバー - - - - シルバー シルバー
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス

                            75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備取付け作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/01
                            設備を設置する際短いので狭い場所ではやりやすいです。厚みもあり長く使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました