(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル吊りはかり

デジタル吊りはかり
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,300円 ~ 9,486円
税込価格
8,030円 ~ 10,435円

【特長】・取引証明以外用・メジャー内蔵でサイズも測れます(最大80cm)・本体...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    50
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    巻尺、温度計機能、バックライト、大型液晶、風袋機能、データホールド(解除可能)、オートパワーオフ、フック固定用マグネット内蔵
  • 付属品:
    取扱説明書(保証書付)
  • オートパワーオフ:
    60秒(オン/オフ切替え可能)
  • サイズ:
    90(W)×30(D)×147(H)mm(吊り下げフック部金具を除く)
  • 使用温湿度:
    0~40℃、90%RH以下(但し、結露の無いこと)
  • 分解能:
    0.01kg
  • 温度表示:
    0~60℃(参考値)
  • 温度表示分解能:
    1℃
  • 電源:
    単4形乾電池×2個(付属)
  • 校正:
  • 重量:
    166g(電池含まず)
  • 防塵・防水:
    IPX4
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
精度
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25000
±(1.5%rdg+2dgt)
LS-25

1個

7,300( 8,030円 )

1日目

50000
±(2%rdg+2dgt)
LS-50

1個

9,486( 10,435円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取引証明以外用
・メジャー内蔵でサイズも測れます(最大80cm)
・本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル吊りはかり

デジタル吊りはかり

    防滴吊りはかり

    防滴吊りはかり

      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

            校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

            校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

              校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                    天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276

                    天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276

                      高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                        高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                        高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                          本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

                          本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エスコ カスタム トラスコ中山 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 7,300円 7,373円 8,340円 22,926円 18,063円 91,738円 84,603円 69,313円 76,448円 4,000円 35,849円 28,068円 84,093円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり
                            種類 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体
                            最小表示(g) 50 50 50 - - - - - - - 0.01 0.01 -
                            乾電池対応 有り - 有り 有り 有り - - - - - 有り 有り 有り
                            防塵・防水機能 有り - - - - 有り - - 有り - - - -

                            デジタル吊りはかりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト