(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり

220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,240円
税込単価
67,364円

【特長】・…一部お客様組立品・防塵・防水…IP65(計量台)・秤量…220kg...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    150000 / 60000 / 220000
  • 最小表示(g):
    20 / 50 / 100
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    530
  • 計量皿寸法W(mm):
    390
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    3色5段階コンパレータライト、テンキー付、加算・累計、個数計、風袋引き、オートテア、バックライト
  • 付属品:
    表示部ビニール保護カバー、六角レンチ、ACアダプタ、取扱説明書
  • ケーブル長:
    2.5m
  • サンプル数:
    5個(10、20、50、100個切替可能)
  • スパンドリフト:
    ±20ppm/℃ typ.(5~35℃)
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 再現性(標準偏差):
    0.02・0.05・0.1kg
  • 表示:
    バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm)
  • 外形サイズ:
    390(W)×712(D)×773(H)mm
  • 応答速度:
    約1秒
  • 最大計測個数:
    110000個
  • 直線性:
    ±0.02・±0.05・±0.1kg
  • 表示書換回数:
    10回/秒
  • 電源:
    AC100Vまたは単1形乾電池×4本(別売)
  • 重量:
    約17kg
  • 電池寿命:
    約1200時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時
  • 材質:
    計量皿:SUS430、表示部:ABS、ポール部:SUS304S、ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
  • 防塵・防水:
    IP65(計量台)
  • 表示項目:
    kg・個数(pcs)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    HV-200KC
  • 組立品/完成品:
    組立品

型番

EA715AG-5A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AG-5A

1個

61,240( 67,364円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・…一部お客様組立品
・防塵・防水…IP65(計量台)
・秤量…220kg
・表示項目…kg・個数(pcs)
・最小目盛(秤量)…0.02kg(60kg) 0.05kg(150kg) 0.1kg(220kg)
・最大計測個数…110,000個
・機能…コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
・オートテア機能…自動的に風袋引きをしながら、次々と一定範囲の重さを計り取ることができます。
・電源…AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
・載皿サイズ…390(W)×530(D)mm
・外形サイズ…390(W)×712(D)×773(H)mm
・重量…約17kg
・付属品…表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
・材質…計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
・表示部は上向きに4段階調整可能
・見やすい3色5段コンパレータライト
・テンキーによる簡単な設定可能 (上限値・下限値をコマンドで入力も可能)
・バックライト液晶表示
・3倍働くトリプルレンジ
・計量台から表示部までのケーブル長:2.5m
・グリーン購入法適合品

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715AG-5Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかりの型番EA715AG-5Aのページです。
型番EA715AG-5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり

220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり

    エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

    エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

      デジタル台はかり(取引証明用)

      デジタル台はかり(取引証明用)

        本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

        本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

          防塵・防水台はかり

          防塵・防水台はかり

            デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

            デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

              デジタル重量台秤

              デジタル重量台秤

                分析天秤XFR

                分析天秤XFR

                  メーカー エスコ エスコ 大和製衡 新光電子 エスコ 大和製衡 イシダ 新光電子
                  通常価格 61,240円 37,500円 101,480円 456,000円 56,250円 115,800円 86,387円 205,177円
                  通常出荷日 6日目   1日目~   5日目   9日目   1日目~   5日目   5日目   8日目  
                  主要用途 はかり はかり はかり - はかり - - -
                  種類 本体 本体 本体 - 本体 - - -
                  ひょう量(g) 150000 / 60000 / 220000 - - - - 200000 - -
                  最小表示(g) 20 / 50 / 100 - - - - 50 - -
                  計量皿形状 角皿 角皿 - - 角皿 - - -

                  220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかりのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました