(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,010円 ~ 42,800円
税込価格
46,211円 ~ 47,080円

【特長】・RS232Cインターフェイス内蔵・充電式バッテリー(別売)で電源のな...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • 機能:
    g、kg、個数計測、パーセント表示
  • サイズ:
    315(W)×339.5(D)×118~130(H)mm
  • サンプル数:
    5、10、25、50または100個
  • バッテリ動作時間:
    約100時間(25℃、バックライトオフ時)
  • パーセントモード:
    100%最小質量:10g、パーセント最小表示:0.1%
  • 使用温湿度:
    10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 表示:
    7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)
  • 感度ドリフト:
    ±20ppm/℃(10~30℃)
  • 計量皿材質:
    SUS430
  • 電源:
    AC100V(ACアダプター)
  • 表示書換時間:
    約10回/秒
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 最小単位質量:
    0.1g

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
再現性(標準偏差)
最大計測個数
直線性
重量
メーカー型番
校正分銅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000
0.1
0.3g
150000個
±0.6g
4.2kg
EK-15KL
15kg(出荷時設定)

1個

42,010( 46,211円 )

1日目

3000 ~ 30000
0.1 ~ 1
0.3g/1g
300000個
±0.6g・±1g
4.9kg
EK-30KL
30kg(出荷時設定)

1個

42,800( 47,080円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS232Cインターフェイス内蔵
・充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます
・バックライト付大型液晶
・グリーン購入法適合品

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

あと8項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

    パーソナル電子天びん EKシリーズ

    パーソナル電子天びん EKシリーズ

      高精度デジタル天秤(音叉振動式)

      高精度デジタル天秤(音叉振動式)

        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

          30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

          30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

            パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

            パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

              電子てんびん EW-i EW-1500i

              電子てんびん EW-i EW-1500i

                12kg( 10g) デジタルはかり

                12kg( 10g) デジタルはかり

                  メーカー エスコ アズワン イシダ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ ケニス エスコ
                  通常価格 42,010円 53,000円 101,749円 133,392円 17,486円 34,595円 31,315円 9,900円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                  主要用途 はかり - - はかり はかり はかり - はかり
                  種類 本体 - - - 本体 本体 - 本体
                  計量皿形状 角皿 - - 角皿 角皿 角皿 - 角皿
                  計量皿寸法D(mm) 210 - - - 190 210 - 190
                  計量皿寸法W(mm) 300 - - - 230 300 - 230

                  エスコ 電子天秤 EA715C-21/22のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト