(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x25 マイクロスコープ(ペン型)

x25 マイクロスコープ(ペン型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,110円
税込単価
12,221円

【特長】・倍率…25倍・サイズ…15×13×129mm・重量…16g・レンズ…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロスコープ
  • 倍率(倍):
    25
  • レンズ:
    光学ガラスコートレンズ、アクロマート設計(色収差・歪曲収差補正レンズ)
  • サイズ:
    15×13×129mm
  • 本体材質:
    真鍮
  • 重量:
    16g

型番

EA755AE-31A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA755AE-31A

1個

11,110( 12,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率…25倍
・サイズ…15×13×129mm
・重量…16g
・レンズ…光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
・倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)
・本体材質…真鍮
・ケース付属
・色収差・歪曲収差補正レンズ使用の高性能ペン型マイクロスコープ(携帯顕微鏡)。
・高倍率を高精度に鑑定できるハイスペック仕様。
・ペン型で持ち運びが便利な上に本格鑑定ができる。印刷鑑定に最適。

カタログ

 

Loading...

EA755AE-31Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x25 マイクロスコープ(ペン型)の型番EA755AE-31Aのページです。
型番EA755AE-31Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x25 マイクロスコープ(ペン型)

x25 マイクロスコープ(ペン型)

    作業ミラー(マグネット付) 54×88mm

    作業ミラー(マグネット付) 54×88mm

      x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

      x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

        ロングポール L-520

        ロングポール L-520

          x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

          x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

            ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M2

            ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M2

              ポケットミクロスコープ TS-SP

              ポケットミクロスコープ TS-SP

                ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M1

                ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M1

                  せぼね君ルーペミニ

                  せぼね君ルーペミニ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ ホーザン エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 11,110円 6,990円 29,625円 10,151円 3,720円 8,349円 54,188円 8,349円 700円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 9日目   7日目   9日目   12日目  
                    商品タイプ マイクロスコープ 点検鏡 スタンドルーペ アクセサリー マイクロスコープ - ポケットルーペ - -
                    倍率(倍) 25 等倍 2.3 - 60~100 - - - -
                    レンズ 光学ガラスコートレンズ、アクロマート設計(色収差・歪曲収差補正レンズ) - - - - - - - -
                    サイズ 15×13×129mm スタンド:38×38×46mm、ボールジョイント部:50~90mm、ミラー厚み:4mm - - 50(W)×20(D)×88~100(H)mm - - - -
                    本体材質 真鍮 - - - - - - - -

                    x25 マイクロスコープ(ペン型)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました