【特長】・測定範囲…温度:0/45℃ 湿度:20/90%RH・サイズ…直径30...
【特長】
・測定範囲…温度:0/45℃ 湿度:20/90%RH
・サイズ…直径300×40mm
・重量…900g
・★熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示
・壁掛用
この商品に近い類似品がありませんでした。
熱中症指数計(温度・湿度計付)の型番EA742MK-52のページです。
型番EA742MK-52に関する仕様情報を記載しております。