(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度温度データロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度温度データロガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,290円
税込単価
65,219円

【特長】・分解能…0.01℃・精度…±0.2℃(‐100/+200℃)・記録容...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~400
  • 温度最小表示(℃):
    0.01
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    プラスチック
  • サイズ(mm):
    63(W)×33(D)×103(H)
  • インターフェイス:
    USB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
  • 重量:
    220g
  • チャネル数:
    2ch(外付×2)
  • 精度:
    ±0.2℃(-100~200℃)
  • 電源:
    TL-5903リチウム電池(付属)
  • 適合センサー(別売):
    EA701AK-2
  • 動作温度:
    -35~70℃
  • 記録容量:
    200万データ
  • 電池寿命:
    8年(計測間隔:15分、25℃の環境で)
  • 保管温度:
    -40~85℃
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    05721762(testo176T2)
  • 計測間隔/単位:
    1秒~24時間

型番

EA742GB-84 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GB-84

1個

59,290( 65,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解能…0.01℃
・精度…±0.2℃(‐100/+200℃)
・記録容量…200万データ
・電源…TL-5903リチウム電池(付属)
・サイズ…63(W)×33(D)×103(H)mm
・重量…410g
・IP68の完全防水
・適合センサー(別売)…EA701AK-1、-2
・測定範囲(2ch)…‐100/400℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度温度データロガーの型番EA742GB-84のページです。
型番EA742GB-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度温度データロガー

高精度温度データロガー

    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

        ソーラー温度計 AD5656SL

        ソーラー温度計 AD5656SL

          温度/湿度メーター 725

          温度/湿度メーター 725

            ソーラーチェック芯温計 SN-8300

            ソーラーチェック芯温計 SN-8300

              放射温度計 AD-5611A

              放射温度計 AD-5611A

                -40/+200℃ 防水型デジタル温度計

                -40/+200℃ 防水型デジタル温度計

                  白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

                  白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

                    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

                    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

                      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                        温度データロガー(熱電対)

                        温度データロガー(熱電対)

                          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 三商 三商 エスコ 三商 三商 三商 エスコ アズワン
                            通常価格 59,290円 6,000円 29,338円 3,000円 65,797円 4,500円 9,800円 3,800円 19,000円 3,000円 20,000円 37,800円 35,000円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - - - - 温度計(設置式) - - - 温湿度記録計(ロガー) -
                            測定温度範囲(℃) -100~400 -50~300 T1:-20~60 / T2:-200~1370 - - - - -40~220 - - - - -
                            温度最小表示(℃) 0.01 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) - - - - 0.1 - - - 0.1 -
                            防滴・防水機能 防水 防水 なし - - - - 防水 - - - 防水 -
                            材質 プラスチック - - - - - - ケース、電池フタ、シースホルダ:ABS樹脂、金属シース:SUS304、表示部プレート:アクリル、操作パネル:PET - - - ABS/PC -

                            高精度温度データロガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました