(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度データロガー(熱電対)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度データロガー(熱電対)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,800円 ~ 67,760円
税込価格
41,580円 ~ 74,536円

【特長】・複数同時地点の温度管理に最適・SDカードでのデータ回収が可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    ABS/PC
  • 付属品:
    壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書
  • インターフェイス:
    USB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
  • 適合センサー(別売):
    EA701BG-1~13
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 防塵・防水性:
    IP65
  • EC指令:
    2004/108/EC

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
使用温度範囲(℃)
サイズ(mm)
重量
チャネル数
記録間隔
精度
電源
記録容量
電池寿命
保管温度
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~400(T熱電対) / -50~1000(K熱電対)
-20~55
53(W)×27(D)×89(H)
130g
2ch
10秒~24時間
±(0.5+1dgt)(-50~70℃)
単4電池×3本(付属)
100万データ
3年(15分間隔、25℃時)
-20~55℃
05721753(testo175T3)

1個

37,800( 41,580円 )

1日目

-200~400(T熱電対) / -200~1000(K熱電対) / -100~750(J熱電対)
-20~70
63(W)×33(D)×103(H)
230g
4ch
1秒~24時間
±0.3℃(-100~+70℃)
TL-5903リチウム電池(付属)
200万データ
8年(15分間隔、25℃時)
-40~85℃
05721764(testo176T4)

1個

67,760( 74,536円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数同時地点の温度管理に最適
・SDカードでのデータ回収が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度データロガー(熱電対)

温度データロガー(熱電対)

    テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch

    テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch

      高精度温度データロガー

      高精度温度データロガー

        温度記録計 TR-71nw

        温度記録計 TR-71nw

          温度計 2チャンネル同時表示

          温度計 2チャンネル同時表示

            T&D 温度記録計 MCR-4TC

            T&D 温度記録計 MCR-4TC

              テストー 温度・湿度データロガ testo174H

              テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                温湿度ロガー LR5001

                温湿度ロガー LR5001

                  A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                  A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                    温湿度計 丸型

                    温湿度計 丸型

                      コミュニケーションポート TR-50U2

                      コミュニケーションポート TR-50U2

                        放射温度計 AD-5611A

                        放射温度計 AD-5611A

                          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                            メーカー エスコ テストー エスコ アズワン ライン精機 三商 三商 東京硝子器械 三商 シンワ測定 T&D 三商 アズワン
                            通常価格 37,800円 38,595円 59,290円 27,000円 17,861円 40,569円 20,000円 31,453円 18,000円 1,489円 17,143円 9,800円 35,000円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   12日目   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) - 中心温度計 - - - - 温湿度計 その他アクセサリ - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.01 - 0.1 - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 防水 - 防水 - - - - - - なし なし - -
                            材質 ABS/PC - プラスチック - - - - - - - - - -
                            付属品 壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書 - - - - - - - - - - - -

                            温度データロガー(熱電対)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました