(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA742CD-1
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 ESC ソクテイケイソクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,040円
税込単価
55,044円

【特長】・過去12週間分の温度・湿度グラフ記録・スタンド置(壁掛け可)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~60
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 機能:
    露点演算、上下限アラーム、日付時間表示、最大・最小値表示
  • サイズ(mm):
    185(W)×36(D)×105(H)
  • 重量:
    240g
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • 防水機能:
    IP30
  • メーカー:
    テストー(testo)

型番

EA742CD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA742CD-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
分解能
表示項目
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742CD-1

300~1200hPa(気圧)
気圧:0.1hPa
温度、湿度、気圧
05606220(testo622)

1個

50,040( 55,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
・スタンド置(壁掛け可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル最高最低温度・湿度・気圧計の型番EA742CD-1のページです。
型番EA742CD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

    デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

    デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

      温度/湿度メーター 725

      温度/湿度メーター 725

        A&D デジタル温湿度計 AD-5685

        A&D デジタル温湿度計 AD-5685

          デジタル温湿度計 ADシリーズ

          デジタル温湿度計 ADシリーズ

            デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

            デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

              デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

              デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                  デジタル温度計 マグネッ太君

                  デジタル温度計 マグネッ太君

                    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                      A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                      A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                          高精度デジタル温度・湿度計

                          高精度デジタル温度・湿度計

                            メーカー エスコ エスコ アズワン 三商 アズワン ライン精機 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 三商 エスコ 三商
                            通常価格 31,500円 4,200円 65,797円 8,000円 4,334円 26,796円 11,681円 50,690円 15,754円 2,870円 4,200円 3,400円 15,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 - - - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -10~60 -10~50 - - - 0~80 -50~1300 -20~+50 - -10~50(室内) / -50~70(室外) - 0~50 -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - - 0.01 0.1 - - 0.1 - 0.1 -
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 20~100 - - - 10~95 - 0~100% - - - 20~90 -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 0.1 - - - 0.01 - - - - - 1 -

                            デジタル最高最低温度・湿度・気圧計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA742CD-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲 分解能 表示項目 メーカー型番

                            31,500円

                            ( 34,650円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --温度、湿度05606230(testo623)

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました