(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隔測温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

隔測温度計

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,830円 ~ 21,660円  特別価格 
税込価格
22,913円 ~ 23,826円  特別価格 

エスコ.温度計・湿度計 隔測温度計。【1目盛】5℃【材質】ケース:6ナイロン+...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 温度最小表示(℃):
    5
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 材質:
    ケース:6ナイロン(ガラス30%)+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ
  • ケース外径:
    110mm
  • ダイヤル径:
    100mm
  • 仕様:
    取付ねじ無し(投げ込み型)
  • 精度:
    ±1目盛
  • 感温部サイズ:
    Φ8×100mm
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    VB-100P

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
リード長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~80
1m

1個

20,830円

20,309

( 22,340円 )

2日目

0~100
2m

1個

20,830円

20,309

( 22,340円 )

1日目

0~120
2m

1個

21,660円

21,118

( 23,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ.温度計・湿度計 隔測温度計。
【1目盛】5℃
【材質】ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隔測温度計

隔測温度計

    丸端子付温度センサー M7-K-M5-2

    丸端子付温度センサー M7-K-M5-2

      バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

      バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

        バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

        バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

          壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ

          壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ

            バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10

            バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10

              メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン アズワン
              通常価格 20,830円 3,606円 9,400円 11,680円 19,113円 15,101円
              通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
              商品タイプ 温度計(設置式) - 温度計(設置式) 温度計(設置式) - -
              温度最小表示(℃) 5 - - - - -
              防滴・防水機能 防滴 - なし なし - -
              材質 ケース:6ナイロン(ガラス30%)+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ - - - - -
              ケース外径 110mm - 87mm 110mm - -

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました