【特長】・分解能…0.1℃・精度…±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃また...
【特長】
・分解能…0.1℃
・精度…±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)
・防水性能…IPX7準拠
・電源…CR2450電池×1個(付属)
・サイズ…本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm
・重量…50g
・機能…データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)
・簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)
・測定範囲…‐40/220℃
この商品に近い類似品がありませんでした。
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計の型番EA722CA-52のページです。
型番EA722CA-52に関する仕様情報を記載しております。