(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,300円
税込単価
35,530円

【特長】・レーザーマーカー付(2ポイント)・分解能…0.1℃・精度…接触式:±...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~250(非接触時) / -50~250(接触時)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 機能:
    最小値、最大値、ホールド表示、アラーム
  • サイズ(mm):
    展開時:281×48×21、折りたたみ時:178×48×21
  • 重量:
    197g
  • 放射率:
    0.1~1(設定可)
  • 精度:
    接触式:±0.5℃(-30~99.9℃)、非接触式:±1℃又は測定値の1.5%(0~250℃)
  • 距離係数:
    無し(接触時)、10:1(非接触時)
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 防水機能:
    IP65
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    05601046(testo104-IR)

型番

EA701X-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701X-13

1個

32,300( 35,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーマーカー付(2ポイント)
・分解能…0.1℃
・精度…接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
・放射率…0.10/1.00(設定可)
・機能…最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
・重量…197g
・1台でプローブによる接触式と赤外線センサーでの非接触式の測定が可能です。
・測定範囲…接触時:‐50/250℃ 非接触時:‐30/250℃
・距離係数…接触時:無し 非接触時:10:1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)の型番EA701X-13のページです。
型番EA701X-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)

-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)

    放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

    放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

      防水放射温度計

      防水放射温度計

        折りたたみ式温度計 -30~+220℃

        折りたたみ式温度計 -30~+220℃

          150x85mm 温度・湿度計

          150x85mm 温度・湿度計

            デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

            デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

              アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

              アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                表面温度計 凹凸対応 905-T2

                表面温度計 凹凸対応 905-T2

                  折りたたみ式温度計 testo103

                  折りたたみ式温度計 testo103

                    テストー 卓上式温湿度計

                    テストー 卓上式温湿度計

                      A&D赤外線放射温度計 AD5619

                      A&D赤外線放射温度計 AD5619

                        メーカー エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ エスコ アズワン アズワン 三商 テストー 三商
                        通常価格 32,300円 61,830円 13,793円 7,800円 5,300円 31,500円 3,400円 18,288円 9,000円 15,039円 7,500円
                        通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目  
                        商品タイプ 放射温度計 放射温度計 - - 温湿度計 温湿度計 - - - - -
                        測定温度範囲(℃) -30~250(非接触時) / -50~250(接触時) -30~600 / -20~55(気体温度) - - -10~50 -10~60 - - - - -
                        温度最小表示(℃) 0.1 0.1(気体温度) - - 1 0.1 - - - - -
                        防滴・防水機能 防水 なし - - なし 防水 - - - - -
                        機能 最小値、最大値、ホールド表示、アラーム 温湿度表示、露点演算、アラーム、200データメモリ、オートオフ - - 最大最小温湿度表示 露点演算、上下限アラーム、日付時間表示、最大・最小値表示 - - - - -

                        -50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました