(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,860円
税込単価
31,746円

【特長】・コード長…10m・用途…耐圧・水温測定・測定範囲…‐30.0/100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~100
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサーサイズ(mm):
    Φ17.0×123
  • コード長(m):
    10
  • 材質:
    感温部:SUS304
  • センサータイプ:
    サーミスタ
  • 用途:
    耐圧・水温測定用(醸造、水産)
  • 測定精度:
    ±(0.1%rdg+0.2)℃:0~100℃、±(0.2%rdg+0.4)℃:左記以外
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-S102T

型番

EA701SA-224 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701SA-224

1個

28,860( 31,746円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード長…10m
・用途…耐圧・水温測定
・測定範囲…‐30.0/100.0℃
・センサーサイズ…直径17.0×123mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサーの型番EA701SA-224のページです。
型番EA701SA-224に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

[EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

    [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)

    [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)

      [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

      [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

        [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

        [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

          [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

          [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

            [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

            [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

              [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)

              [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)

                [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)

                [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)

                  -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

                  -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

                    -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

                    -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

                      T熱電対気体用温度プローブ

                      T熱電対気体用温度プローブ

                        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                          液体用センサー(EA701AA・AB用)

                          液体用センサー(EA701AA・AB用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テストー 佐藤計量器製作所 エスコ
                            通常価格 28,860円 24,200円 15,770円 16,710円 14,100円 16,600円 15,770円 14,790円 13,390円 16,390円 14,000円 12,052円 6,000円
                            通常出荷日 7日目   1日目   7日目   1日目   2日目   2日目   7日目   1日目   1日目   7日目   20日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -30~100 -30~100 -100~300 -100~300 -100~700 -30~199.9 -100~300 -50~300 -30~199.9 -30~150 -50~350 -40~250 -50~700
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            センサーサイズ(mm) Φ17.0×123 - Φ0.65×10000 Φ1.0×1000 Φ3.2×250 Φ3.0×100 - - Φ2×100 Φ5×100 - - 金属シース部:Φ3.2×160
                            コード長(m) 10 10 0.3 1.1 1.1 1.1 0.3 0.75 1.1 1.1 - - -

                            [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました