(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,600円
税込単価
18,260円

【特長】・コード長…1.1m・用途…液性・粘性体・半固体・測定範囲…‐30.0...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~199.9
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサーサイズ(mm):
    Φ3.0×100
  • コード長(m):
    1.1
  • 材質:
    感温部:SUS304
  • 形状:
    先トガリ
  • センサータイプ:
    サーミスタ
  • 用途:
    食品、ゴム質用(液体・粘性体・半固体)
  • 測定精度:
    ±(0.1%rdg+0.2)℃:0~150℃、±(0.2%rdg+0.4)℃:左記以外
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-S101T

型番

EA701SA-222 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701SA-222

1個

16,600( 18,260円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード長…1.1m
・用途…液性・粘性体・半固体
・測定範囲…‐30.0/199.9℃
・センサーサイズ…直径3.0×100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサーの型番EA701SA-222のページです。
型番EA701SA-222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

[EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

    [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

    [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

      -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

      -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

        -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

        -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

          -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

          -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

            [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

            [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

              [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

              [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

                [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

                [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

                  [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

                  [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

                    平衡含水率センサー

                    平衡含水率センサー

                      -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

                      -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 16,600円 28,860円 16,390円 19,100円 13,390円 19,100円 16,710円 14,100円 15,770円 72,847円 5,400円
                        通常出荷日 2日目   7日目   7日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目   2日目   2日目  
                        商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                        測定温度範囲(℃) -30~199.9 -30~100 -30~150 -30~400 -30~199.9 -30~250 -100~300 -100~700 -100~300 0~40(NTC) -50~400
                        防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        センサーサイズ(mm) Φ3.0×100 Φ17.0×123 Φ5×100 先端部:Φ17×25 Φ2×100 Φ10×12(先端部) Φ1.0×1000 Φ3.2×250 Φ0.65×10000 - -
                        コード長(m) 1.1 10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.3 - -

                        [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました