(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,760円
税込単価
22,836円

【特長】・用途…L型静止表面・温度範囲…‐30/600℃・プローブ先端サイズ…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~600
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • コード長(m):
    1.5
  • プローブ先端サイズ:
    Φ17×30mm
  • 精度:
    センサ:クラス2(K熱電対)
  • 用途:
    静止表面、L型、中温
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    MC-K7308

型番

EA701BA-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BA-23

1個

20,760( 22,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途…L型静止表面
・温度範囲…‐30/600℃
・プローブ先端サイズ…直径17×30mm
・コード長…1.5m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)の型番EA701BA-23のページです。
型番EA701BA-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

[EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

    [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)

    [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)

      [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)

      [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)

        [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

        [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

          [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

          [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

            [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

            [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

              [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

              [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

                [高温測定用]熱電対・温度センサー

                [高温測定用]熱電対・温度センサー

                  液体用温度センサー

                  液体用温度センサー

                    表面用温度センサー(90゚角度付)

                    表面用温度センサー(90゚角度付)

                      表面用温度センサー

                      表面用温度センサー

                        空調用温度センサー

                        空調用温度センサー

                          空調用伸縮式温度センサー

                          空調用伸縮式温度センサー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 20,760円 14,790円 15,770円 19,100円 15,770円 16,710円 14,100円 21,900円 10,800円 18,487円 18,487円 9,640円 13,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -30~600 -50~300 -100~300 -30~250 -100~300 -100~300 -100~700 -40~1200 -40~800 -40~500 -40~500 -40~300 -40~200
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            コード長(m) 1.5 0.75 0.3 1.1 0.3 1.1 1.1 約1 約1 約1 1 1 約1
                            プローブ先端サイズ Φ17×30mm Φ1×100mm Φ0.65×10m - - - - - - - - - -

                            [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました