(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル回転計(接触/非接触兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル回転計(接触/非接触兼用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,590円 55,223円
税込単価
63,349円 60,745円

エスコ 振動計・回転計 デジタル回転計(接触/非接触兼用)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    接触・非接触両用
  • 測定範囲(rpm):
    1~99999(非接触)、0.1~19999(接触)
  • サイズ:
    60(W)×28(D)×175(H)mm
  • ディスプレイ:
    1ライン、LCD
  • 電池寿命:
    約40時間
  • 測定距離:
    300~600mm(非接触時)
  • 付属品:
    延長用シャフト、プローブチップ、表面速度ディスク、ケース
  • 動作温度:
    0~+50℃
  • 分解能:
    0.01rpm(1~99.99rpm)、0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~99999rpm)
  • 機能:
    最大・最小値・回転数速度・長さ測定
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 精度:
    測定値の±0.02%
  • 重量:
    190g
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 型番:
    05630470(testo470)
  • オートパワーオフ:
    無操作状態が30秒続いた時
  • 保管温度:
    -20~+70℃

型番

EA714N-17 解除

Loading...

仕様

EA714N-17【特長】
・接触・非接触兼用タイプ
・測定距離…300/600mm(非接触時)
・機能…最大・最小値、 回転数速度・長さ測定
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…60(W)×28(D)×175(H)mm
・重量…190g
・付属品…延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース
・測定範囲…非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA714N-17

1個

57,590円

55,223

( 60,745円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 振動計・回転計 デジタル回転計(接触/非接触兼用)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計(接触/非接触兼用)の型番EA714N-17のページです。
型番EA714N-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル回転計(接触/非接触兼用)

デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    デジタル回転計 EA714N-16

    デジタル回転計 EA714N-16

      テストー ポータブル非接触式回転計

      テストー ポータブル非接触式回転計

        SDカード付圧力計 PS-9303SD

        SDカード付圧力計 PS-9303SD

          SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

          SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

            SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

            SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

              コンパクト回転計(非接触式)

              コンパクト回転計(非接触式)

                LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                  testo465

                  testo465

                    VB-8206SD データロガー振動計

                    VB-8206SD データロガー振動計

                      デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

                      デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

                        パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                        パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                          testo460 ポケットライン回転計

                          testo460 ポケットライン回転計

                            メーカー エスコ エスコ テストー 東京硝子器械 マザーツール マザーツール エスコ テストー アズワン アズワン テストー 追浜工業(株) アズワン
                            通常価格 57,590円 45,000円 30,000円 42,602円 66,072円 100,000円 15,459円 152,858円 44,639円 80,721円 138,112円 13,703円 28,144円
                            通常出荷日 2日目   1日目   8日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   7日目   8日目   1日目   1日目   1日目   12日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 - 振動計 振動計 回転計 ストロボスコープ - - 振動計 回転計 -
                            回転計タイプ 接触・非接触両用 非接触用 - - - 接触用 非接触用 - - - - 接触・非接触両用 -
                            測定範囲(rpm) 1~99999(非接触)、0.1~19999(接触) 1~99999 - - - - 100.0~99999 - - - - 100~19980 -
                            サイズ 60(W)×28(D)×175(H)mm 58(W)×20(D)×144(H)mm - - - - 本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm - - - - - -
                            ディスプレイ 1ライン、LCD 1ライン、LCD - - - - - - - - - - -

                            デジタル回転計(接触/非接触兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました