(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,970円 ~ 50,240円
税込価格
50,567円 ~ 55,264円

【特長】・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定・PV専用ファンクション搭載...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    5
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000 / 50
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.2~4000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    あり
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • 交流電圧測定:
    420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt(600V超の範囲は確度保証なし))
  • 機能:
    活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
  • 直流電圧測定:
    4.2/42/420/1000V(精度:±1.3%rdg.±4dgt(1000V超の範囲は確度保証なし))
  • 表示:
    半透過型FSTN液晶、バックライト
  • 応答時間:
    絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒
  • 過負荷保護:
    AC660V(10s)、DC1200V(10s)
  • 防水性能:
    IP40
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 寸法(mm):
    159×53×177
  • 本体質量(g):
    600
  • 付属品:
    スイッチ付きリードセット、首掛けストラップ、取扱説明書、テスト用電池

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
通信機能
JANコード
連続使用時間
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4548745258523
20時間
IR4053-11

1個

45,970( 50,567円 )

1日目

Bluetooth
-
20時間、10時間(Bluetooth ON)
IR4055-11

1個

50,240( 55,264円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
・発電中太陽光パネルの影響を受けずに絶縁抵抗を測定
・PVΩ レンジを持つ 絶縁抵抗計は短絡しなくても正確、安全に測定できます
・素早い測定値表示で作業がはかどる
・比較判定機能を使えば測定結果を良否判定
・操作性抜群の測定スイッチ
・リードで測定の開始と停止をリモート操作
・現場で安心の頑丈設計

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番アナログ/デジタル商品区分電源連続使用時間
EA709BK-2デジタル本体単3電池×4本(付属)20時間
EA709BK-3デジタル本体単3電池×4本(付属)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

    デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

    デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

      アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

      アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

        アナログ絶縁・接地抵抗計

        アナログ絶縁・接地抵抗計

          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

            デジタル接地抵抗計 TES-1700

            デジタル接地抵抗計 TES-1700

              交流安定化電源 ASAシリーズ

              交流安定化電源 ASAシリーズ

                ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

                ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 菊水電子工業 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン エスコ
                  通常価格 45,970円 30,800円 43,000円 56,990円 258,000円 45,500円 240,927円 9,349円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目~   5日目   19日目   1日目   当日出荷可能
                  商品区分 本体 本体 本体 本体 - - - -
                  アナログ/デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ - - - -
                  レンジ数 5 5 3 3 - - - -
                  定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 / 1000 / 50 250 / 500 / 125 / 1000 / 50 - 250 / 500 / 125 - - - -
                  絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.2~4000 0.2~4000 - 0.01~100 - - - -

                  絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました