(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,333円
税込単価
20,166円

【特長】・測定カテゴリ…CAT4(600V)・交流電流…60/600/3000...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    60/600/3000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    120
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4形乾電池×3本(付属)
  • 周波数:
    40~1000Hz
  • 校正:
  • 機能:
    データホールド、オートパワーオフ、バックライト、LEDライト付、真の実効値
  • サンプリング:
    3回/秒
  • 電池寿命:
    約70時間(アルカリ電池使用のとき)
  • 使用温湿度範囲:
    0~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • レンジ切替:
    オート
  • 測定カテゴリ:
    CAT IV(600V)
  • 表示:
    液晶、6000カウント
  • 保存温湿度範囲:
    -10~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    CFL-02R
  • 寸法(mm):
    178(W)×30(D)×324(H)(テストリード除く)
  • 本体質量(g):
    約188(電池含む)
  • 付属品:
    取扱説明書、収納ケース

型番

EA708KE-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708KE-1A

1個

18,333( 20,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定カテゴリ…CAT4(600V)
・交流電流…60/600/3000A
・周波数…40/1000Hz
・表示…液晶、6000カウント
・レンジ切替…オート
・最大測定導体径…最大直径120mm
・サンプリング…3回/秒
・使用温湿度…0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
・保存温湿度…-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
・サイズ…178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
・重量…約188g(電池含む)
・電源…単4形乾電池×3本(付属)
・電池寿命…約70時間(アルカリ電池使用のとき)
・校正…可
・収納ケース付
・真の実効値測定可能
・機能…データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
・形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
・真の実効値測方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
・電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
・しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
・暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。
・暗所でも測定対象を確認できるLEDライトを搭載。
・データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708KE-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)の型番EA708KE-1Aのページです。
型番EA708KE-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

      ミニクランプメーター(デジタル)

      ミニクランプメーター(デジタル)

        交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

        交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

          ACクランプメータ C-01S

          ACクランプメータ C-01S

            フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

            フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

              クランプメーター AD-5581

              クランプメーター AD-5581

                デジタルマルチメータ

                デジタルマルチメータ

                  マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                  マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                    微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                    微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

                      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

                        直流専用デジタルクランプメーター

                        直流専用デジタルクランプメーター

                          導通チェッカー DT-37

                          導通チェッカー DT-37

                            メーカー エスコ アズワン エスコ カイセ 東京硝子器械 カスタム エー・アンド・デイ カスタム マザーツール マザーツール マザーツール カイセ マザーツール
                            通常価格 18,333円 18,930円 11,419円 15,483円 8,686円 16,850円 23,635円 6,916円 2,200円 29,898円 3,988円 46,187円 2,600円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   4日目   7日目   1日目   15日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル - デジタル -
                            測定項目 交流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 交流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 - 直流電流 -
                            測定範囲:交流電流(A) 60/600/3000 0~600 6/60/200 0~400 0~200 0~1000 0~600 - - 0~100 - - -
                            測定可能導体最大径(mm) 120 25 20 26 16 120 34 - - 13 - 20 -

                            クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました