(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニクランプメーター(デジタル)

ミニクランプメーター(デジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,419円
税込単価
12,561円

【特長】・真の実効値測定可能・交流電流…6/60/200A・直流電圧…0.5/...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    6/60/200
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    1~600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0.5~600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~6000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    20
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 周波数:
    40~60/60~1000Hz
  • 機能:
    導通チェック、AC検電(非接触式)、データホールド、オートパワーオフ、バックライト
  • サンプリング:
    約3回/秒
  • 使用温湿度範囲:
    0~40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • レンジ切替:
    オート
  • 表示:
    液晶表示、6000カウント
  • 保存温湿度範囲:
    -10~50℃、75%RH以下(但し、電池含まず、結露のないこと)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    C-02S
  • 寸法(mm):
    63×28×158
  • 本体質量(g):
    約136(電池含む、テストリード含まず)
  • 付属品:
    収納ケース、テストリード

型番

EA708KC-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708KC-2

1個

11,419( 12,561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真の実効値測定可能
・交流電流…6/60/200A
・直流電圧…0.5/600V
・交流電圧…1.0/600V
・抵抗…0/6kΩ
・周波数…40/60/60/1000Hz
・機能…導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト
・クランプ径…20mm
・レンジ切替…電圧、抵抗を自動判別
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…63(W)×28(D)×158(H)mm
・重量…150g
・収納ケース、テストリード付

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708KC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクランプメーター(デジタル)の型番EA708KC-2のページです。
型番EA708KC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニクランプメーター(デジタル)

ミニクランプメーター(デジタル)

    フォークテスター

    フォークテスター

      AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

      AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

        デジタルマルチメーター AD-5527A

        デジタルマルチメーター AD-5527A

          デジタル・マルチメーター Fluke177

          デジタル・マルチメーター Fluke177

            エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

            エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

              A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

              A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

                デジタル・マルチメーター Fluke175

                デジタル・マルチメーター Fluke175

                  クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                  クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                    ポケットデジタルマルチテスタ

                    ポケットデジタルマルチテスタ

                      クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

                      クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

                        クランプメーター  リーク電流

                        クランプメーター  リーク電流

                          メーカー エスコ エスコ 共立電気計器 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 エスコ 三商 東京硝子器械 アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ アズワン
                          通常価格 11,419円 3,100円 23,661円 2,200円 41,100円 5,600円 2,200円 38,000円 22,669円 6,899円 18,333円 104,317円
                          通常出荷日 1日目   20日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 61日目   1日目~   3日目   61日目   8日目~   5日目   1日目   1日目  
                          商品区分 本体 - 本体 - - - - - 本体 - 本体 本体
                          アナログ/デジタル デジタル - デジタル - - - - - デジタル - デジタル デジタル
                          測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 - - - - - - - 交流電流 -
                          測定範囲:交流電流(A) 6/60/200 - 0~300 - - - - - - - 60/600/3000 -
                          測定範囲:交流電圧(V) 1~600 - - - - - - - - - - -

                          ミニクランプメーター(デジタル)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました