(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA708AE-11
エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE ESC ソクテイケイソクヨウヒン

エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE EA708AE-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい。・デジタルクランプメー...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    テストー(testo)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA708AE-11 解除

Loading...

EA708AE-11 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
アナログ/デジタル
測定項目
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定可能導体最大径(mm)
整流方式
通信機能
電源
機能
使用温湿度範囲
表示
静電容量
防塵・防水性
詳細タイプ
メーカー型番
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708AE-11

その他関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
キャリングケース
05900017
270×75×150
200
-

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい。
・デジタルクランプメーター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708AE-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AEの型番EA708AE-11のページです。
型番EA708AE-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

    エスコ デジタルマルチテスター

    エスコ デジタルマルチテスター

      フォークテスター

      フォークテスター

        デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

        デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

          ミニクランプメーター(デジタル)

          ミニクランプメーター(デジタル)

            デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

            デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

              交流デジタルクランプメータ MT-600A

              交流デジタルクランプメータ MT-600A

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                  直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                  直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                      デジタルマルチメーター AD-5527A

                      デジタルマルチメーター AD-5527A

                        デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                        デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                          ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                          ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ 共立電気計器 エー・アンド・デイ エスコ アズワン
                            通常価格 5,600円 21,780円 3,100円 10,800円 11,419円 19,390円 7,500円 28,378円 47,547円 21,003円 2,200円 33,051円 4,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   20日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目  
                            メーカー テストー(testo) - - - カスタム(CUSTOM) 三和電気計器(sanwa) - - - - - 三和電気計器(sanwa) -

                            エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA708AE-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流
                            (A)
                            測定範囲:直流電流
                            (A)
                            測定範囲:交流電圧
                            (V)
                            測定範囲:直流電圧
                            (V)
                            測定範囲:抵抗
                            (Ω)
                            測定可能導体最大径
                            (mm)
                            整流方式 通信機能 電源 機能 使用温湿度範囲 表示 静電容量 防塵・防水性 詳細タイプ メーカー型番 寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            付属品

                            26,760円

                            ( 29,436円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            本体デジタル抵抗 / 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流0.0004/4000.0004/4004/40/400/6004/40/400/600400/4000/40000/400000/4000000/4000000032真の実効値整流方式なし単4電池×3本(付属)導通、ダイオード、突入電流測定、ホールド、最大・最小・平均値表示-10~50℃、80%以下(結露しないこと)4000カウント51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μFIP40-05907701(testo770-1)-96(W)×43(D)×249(H)378(バッテリ含む)テストリード、テスト用電池

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました