(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)

高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,510円
税込単価
13,761円

【特長】・定格電圧…AC6600V・警報開始距離…6.6kV(対地電圧3.8k...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 電源:
    CR1620電池×1個
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    77×40×114
  • メーカー:
    長谷川電機工業
  • メーカー型番:
    HXW-6
  • 警報開始距離(m):
    0.6(6.6kV(対地電圧3.8kV))
  • 音量(dB):
    65
  • 周波数(Hz):
    50、60
  • 定格電圧(V):
    AC6600
  • 重量:
    35g

型番

EA707DW-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DW-6

1個

12,510( 13,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格電圧…AC6600V
・警報開始距離…6.6kV(対地電圧3.8kV):60cm(標準状態)
・音量…65dB以上
・電源…CR1620電池×1個(付属)
・サイズ…77(W)×40(D)×114(H)mm
・防滴構造
・周波数…50/60Hz共用

カタログ

 

EA707DW-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)の型番EA707DW-6のページです。
型番EA707DW-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)

高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)

    リークアダブタ LAD-800

    リークアダブタ LAD-800

      HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

      HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

        表面抵抗計 No.SRC-01

        表面抵抗計 No.SRC-01

          心線対照機 トーンプローブセット

          心線対照機 トーンプローブセット

            アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

            アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

              AC100Vコンセント用テスター

              AC100Vコンセント用テスター

                AC/DCクランプメーターM290RMS

                AC/DCクランプメーターM290RMS

                  HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

                  HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

                    探索機能付軽量コンパクト呼び線

                    探索機能付軽量コンパクト呼び線

                      メーカー エスコ マルチ計測器 日置電機 ベッセル グッドマン アズワン エスコ アズワン 日置電機 グッドマン
                      通常価格 12,510円 28,266円 30,127円 136,000円 18,655円 3,800円 7,300円 32,833円 26,303円 24,428円
                      通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目  
                      商品区分 その他関連部品 - - - - - - - - -
                      電源 CR1620電池×1個 - - - - - - - - -
                      寸法(W×D×H)(mm) 77×40×114 - - - - - - - - -
                      メーカー 長谷川電機工業 - - - - - - - - -
                      メーカー型番 HXW-6 - - - - - - - - -

                      高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました