(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12-690V ボルトテスター

12-690V ボルトテスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,000円 ~ 21,780円  特別価格 
税込価格
8,800円 ~ 23,958円  特別価格 

【特長】・LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます・...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    電圧計
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    12~690
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    12~690
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    78×35×280
  • コード長:
    1200mm
  • 電圧レンジ:
    12/24/50/120/230/400/690V
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 色:
  • 動作環境:
    -10~50℃、0~95%RH(結露なきこと)
  • 保管温度:
    -15~60℃
  • 導通テスト:
    500kΩ以下
  • 安全規格:
    DIN-EN 61243-3:2014、CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • 防水機能:
    IP64
  • 付属品:
    測定子プロテクター、測定子キャップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
本体質量(g)
付加機能
ディスプレイ
メーカー型番
LCディスプレイ
単層極性テスト
相回転テスト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230
導通テスト
なし
05907501(testo750-1)

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

295
導通テスト、極性テスト、相回転テスト
なし
05907502(testo750-2)
AC100~690V
AC170~690V

1個

13,860( 15,246円 )

1日目

295
導通テスト、極性テスト、相回転テスト
あり
05907503(testo750-3)
AC100~690V
AC170~690V

1個

21,780円

20,357

( 22,393円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます
・正面、側面、背面の多方向から確認できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12-690V ボルトテスター

12-690V ボルトテスター

    100-240V AC検電器

    100-240V AC検電器

      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

        AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

        AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

          回転センサー 650

          回転センサー 650

            アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

            アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

              ワニグチ測定コード 7234

              ワニグチ測定コード 7234

                デジタルマルチメーター AD-5527A

                デジタルマルチメーター AD-5527A

                  AC/DCクランプメーターM290RMS

                  AC/DCクランプメーターM290RMS

                    クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                    クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                        メーカー エスコ エスコ カイセ エスコ カイセ 共立電気計器 東京硝子器械 エー・アンド・デイ アズワン 三和電気計器 カイセ
                        通常価格 8,000円 850円 49,941円 5,500円 10,771円 24,267円 6,168円 2,200円 32,833円 22,007円 52,303円
                        通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   1日目   61日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目  
                        商品区分 電圧計 - - - - - - - - - -
                        アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - -
                        測定範囲:直流電圧(V) 12~690 - - - - - - - - - -
                        測定範囲:交流電圧(V) 12~690 - - - - - - - - - -
                        電源 単4電池×2本(付属) - - - - - - - - - -

                        12-690V ボルトテスターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました