(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC40- 600V AC検電器

AC40- 600V AC検電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,610円
税込単価
6,171円

【特長】・ランプと音で知らせます。・適合規格…測定カテゴリCATIV600V・...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    40~600
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    あり
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    あり
  • LEDライト機能:
    あり
  • 電源:
    LR44×3個(付属)
  • オートパワーオフ:
    約3分経過後に電源オフ
  • 全長:
    126mm
  • 動作表示:
    赤色LED点滅および断続ブザー音
  • 動作対象周波数:
    50/60 Hz
  • 連続使用時間:
    5時間(電源ON待機状態)
  • 適合規格:
    測定カテゴリCAT IV 600V
  • 電池チェック:
    白色LED発光
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 型番:
    3481
  • 重量:
    30g(電池を含む)
  • 寸法(mm):
    20×15×126
  • 付属品:
    取扱説明書 ×1、アルカリボタン電池 (LR44) ×3 (本体内蔵モニタ用)

型番

EA707DJ-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DJ-1

1個

5,610( 6,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプと音で知らせます。
・適合規格…測定カテゴリCATIV600V
・感度調整機能付(AC40/80V)
・電源…LR44×3個(付属)
・全長…126mm
・ペンライト付
・検電範囲…AC40/600V

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707DJ-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC40- 600V AC検電器の型番EA707DJ-1のページです。
型番EA707DJ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC40- 600V AC検電器

AC40- 600V AC検電器

    100-240V AC検電器

    100-240V AC検電器

      AC・DC50-600V 検電器

      AC・DC50-600V 検電器

        AC50-600V ACポケット検電器

        AC50-600V ACポケット検電器

          フォークテスター

          フォークテスター

            50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

            50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

              AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

              AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                検電器 3481

                検電器 3481

                  AC/DC電流センサ 8115

                  AC/DC電流センサ 8115

                    高低圧クランプメータ

                    高低圧クランプメータ

                      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                        テストリード TL-ACV

                        テストリード TL-ACV

                          AC50-600V 検電器

                          AC50-600V 検電器

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 マルチ計測器 マザーツール アズワン エスコ
                            通常価格 5,610円 850円 7,700円 4,160円 3,100円 4,800円 5,500円 4,800円 25,000円 44,091円 2,200円 1,500円 3,710円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 20日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   9日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 検電器 - 検電器 検電器 検電器 - - 検電器 - 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 40~600 100~240 50~600 50~600 - 50~1000 12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時) 40~600 - - 50~600 - 50~600
                            検出方式 接触式 接触式 接触式 非接触式 - 非接触式 接触式 非接触式 - - 非接触式 - 接触式
                            感度調節機能 あり なし あり なし - なし なし あり - - あり - あり
                            電池残量チェック機能 あり なし あり なし - なし なし あり - - なし - あり

                            AC40- 600V AC検電器のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            電気設備修理
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/04
                            修理前に電源切れているか確認するのに使用しています。
                            ペンホルダが付いているので常時胸ポケットに入れていて、懐中電灯代わりにもなる3481が重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検電器
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                            この商品は社内で検電器の通電確認をするために使用しています。通電範囲も広く、精度も良くて使いやすいです。誰でも手軽に使えるところも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の検電
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/07
                            配線被覆の上から検電できるため良い。SWでONOFFできるので電池の消費も少ないのでないかと思う。かなり感度がいいのでかなり感度を落とさなくては、制御盤内の1か所の検電はむずかしく反応してしまう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました