(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)

[EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

真の実効値方式で歪んだ波形も測定でき、表示部の指示された数値を固定するデータホ...

詳細情報を確認する

型番

EA707D-114 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-114

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真の実効値方式で歪んだ波形も測定でき、表示部の指示された数値を固定するデータホールド機能も搭載された、デジタルマルチメーター用のハンガーです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)の型番EA707D-114のページです。
型番EA707D-114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)

[EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)

    [EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガー

    [EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガー

      アリゲータクリップ EA709D-101

      アリゲータクリップ EA709D-101

        EA742GH用 マグネットアダプター

        EA742GH用 マグネットアダプター

          [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

          [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

            [EA707D-38用] PC接続ケーブル

            [EA707D-38用] PC接続ケーブル

              [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

              [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

                [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

                [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

                  [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

                  [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

                    [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                    [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                      携帯用ケース C-SPH

                      携帯用ケース C-SPH

                        電源供給アダプタ MODEL 8312

                        電源供給アダプタ MODEL 8312

                          [EA708D-20用]延長用テストリード

                          [EA708D-20用]延長用テストリード

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三和電気計器 共立電気計器 エスコ
                            通常価格 2,700円 5,000円 2,200円 3,710円 4,500円 7,249円 4,500円 2,200円 5,600円 7,000円 2,500円 9,846円 3,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - -
                            寸法(mm) 26×17.1×76 35×5×240 - - - - 95×24×46 - 215×70×150 - - - -
                            詳細タイプ マグネットハンガー マグネットハンガー - - アリげータクリップセット PC接続ケーブル セーフティアリゲータークリップ - キャリングケース PC接続ケーブル - - -
                            メーカー型番 HM-1 05900001 - - 05900009 KB-USB773 05900008 - 05900016 KB-USB20 - - -
                            メーカー 三和電気計器(sanwa) テストー(testo) - - テストー(testo) 三和電気計器(sanwa) テストー(testo) - テストー(testo) 三和電気計器(sanwa) - - -

                            [EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました