(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

[EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・EA707AC-1、-2、-3用 セーフティアリゲータークリップ

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • 寸法(mm):
    95×24×46
  • 本体質量(g):
    60
  • 最大電流:
    10A
  • 詳細タイプ:
    セーフティアリゲータークリップ
  • メーカー型番:
    05900008
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 色:
    黒・赤
  • 過電圧カテゴリ:
    CAT III 600V

型番

EA707AC-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707AC-13

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA707AC-1、-2、-3用 セーフティアリゲータークリップ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707AC-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップの型番EA707AC-13のページです。
型番EA707AC-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

[EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

    [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

    [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

      ワニグチクリップ 942

      ワニグチクリップ 942

        リークアダブタ LAD-800

        リークアダブタ LAD-800

          心線対照機 トーンプローブセット

          心線対照機 トーンプローブセット

            コネクタ用圧接工具37900-10

            コネクタ用圧接工具37900-10

              テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

              テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

                テストリード棒 EA709S-2

                テストリード棒 EA709S-2

                  ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

                  ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

                    メーカー エスコ エスコ カイセ マルチ計測器 グッドマン アズワン エスコ エスコ グッドマン
                    通常価格 4,500円 2,200円 1,930円 28,266円 18,655円 23,895円 3,440円 2,200円 788円
                    通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - テスタ・マルチメータ用オプション -
                    寸法(mm) 95×24×46 - - - - - - - -
                    本体質量(g) 60 - - - - - - - -
                    最大電流 10A - - - - - - - -
                    詳細タイプ セーフティアリゲータークリップ - - - - - - - -

                    [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました