(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)

[EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・EA707AC-1、-2、-3用 K熱電対アダプタ(DMM用)

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 寸法(mm):
    75×72×21
  • 本体質量(g):
    60
  • 動作温度:
    -20~500℃
  • 詳細タイプ:
    K熱電対アダプタ(DMM用)
  • メーカー型番:
    05900002
  • インターフェイス:
    測定ジャック用プラグ
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 色:

型番

EA707AC-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707AC-11

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA707AC-1、-2、-3用 K熱電対アダプタ(DMM用)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707AC-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)の型番EA707AC-11のページです。
型番EA707AC-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)

[EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)

    [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

    [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

      [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

      [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

        [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

        [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

          AC10A[EA742HK用]リークセンサー

          AC10A[EA742HK用]リークセンサー

            [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)

            [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)

              K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ

              K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ

                [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

                [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

                  オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                  オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                    高電圧プローブ PVMシリーズ

                    高電圧プローブ PVMシリーズ

                      [EA742GH用] クランプセンサー

                      [EA742GH用] クランプセンサー

                        アナログマルチテスター 薄型

                        アナログマルチテスター 薄型

                          テストリード TL-29

                          テストリード TL-29

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 エスコ エスコ 三和電気計器
                            通常価格 6,000円 4,500円 4,500円 5,600円 31,890円 4,500円 1,700円 1,700円 10,625円 511,500円 39,590円 4,500円 2,718円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   2日目~   19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション - - - 本体 -
                            電源 CR2032×1個(付属) - - - - - - - - - - R03(単4形乾電池)×1 -
                            寸法(mm) 75×72×21 - 95×24×46 215×70×150 - - - - - - - 87×30×126 -
                            本体質量(g) 60 18 60 200 - 110 - 20 - - - 約185 -
                            動作温度 -20~500℃ - - - - - - - - - - - -

                            [EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました