(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA707AC-1
エスコ デジタルマルチテスター ESC ソクテイケイソクヨウヒン

エスコ デジタルマルチテスター EA707AC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,780円
税込単価
23,958円

【仕様】・エスコ00000電気測定器・テスタ,デジタルマルチテスター。・テスト...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×3本(付属)
  • 寸法(mm):
    85×45×167
  • 防水・防塵:
    IP64
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、テスト用電池
  • 動作環境:
    -10~+50℃、80%以下(結露しないこと)

型番

EA707AC-1 解除

Loading...

EA707AC-1 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:容量(F)
測定範囲:周波数(Hz)
バーグラフ表示
本体質量(g)
交流電圧
抵抗
直流電圧
表示最大カウント
交流電流
直流電流
静電容量
詳細タイプ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707AC-1

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
0~600
0~600
0~40M
0~100μ
2~512k
なし
340(電池含む)
400m/4/40/400/600V
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
400m/4/40/400/600V
4000
4/10A
4/10A
51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
平均値タイプ
05907601(testo760-1)

1個

21,780( 23,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ00000電気測定器・テスタ,デジタルマルチテスター。
・テストード付

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707AC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ デジタルマルチテスターの型番EA707AC-1のページです。
型番EA707AC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ デジタルマルチテスター

エスコ デジタルマルチテスター

    電圧ロガー MCR-4V

    電圧ロガー MCR-4V

      デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

      デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

        絶縁抵抗計 レンジ

        絶縁抵抗計 レンジ

          絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

          絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

            絶縁抵抗計 3レンジ IR4030-11

            絶縁抵抗計 3レンジ IR4030-11

              絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

              絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

                絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

                  メーカー エスコ 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 21,780円 37,000円 29,889円 26,095円 26,095円 40,409円 36,615円 29,889円
                  通常出荷日 1日目   2日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  アナログ/デジタル デジタル - - - - - - -
                  商品区分 本体 - - - - - - -
                  CE あり - - - - - - -
                  レンジ切替 自動 - - - - - - -
                  測定範囲:直流電流(A) 0~10 - - - - - - -

                  エスコ デジタルマルチテスターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA707AC-2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  測定項目 測定範囲:直流電圧
                  (V)
                  測定範囲:交流電圧
                  (V)
                  測定範囲:抵抗
                  (Ω)
                  測定範囲:容量
                  (F)
                  測定範囲:周波数
                  (Hz)
                  バーグラフ表示 本体質量
                  (g)
                  交流電圧 抵抗 直流電圧 表示最大カウント 交流電流 直流電流 静電容量 詳細タイプ メーカー型番

                  31,380円

                  ( 34,518円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / テューティ比 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流0~6000~6000~60M0~0.062~60Mあり340(電池含む)600m/6/60/600V60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ600m/6/60/600V6000600μ/6000μ/60m/600m/6/10A600μ/6000μ/60m/600m/6/10A6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF真の実効値タイプ05907602(testo760-2)

                  テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました