(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.8-200mm 超音波厚さ計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.8-200mm 超音波厚さ計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,115円
税込単価
99,127円

【特長】・金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適・超音波パル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(μm):
    800~200000
  • 測定精度:
    ±0.1mm±0.5%(0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(50.1~300.0mm)
  • 測定方式:
    その他
  • 電源:
    単3電池×2本(別売)
  • 付属品:
    7MHz深触子×1個、キャリングケース、ストラップ
  • 測定単位:
    mm
  • サイズ:
    73(W)×32(D)×143(H)mm
  • 使用温湿度範囲:
    0~50℃、85%RH以下(ただし結露なきこと)
  • 保存温湿度範囲:
    -10~55℃、85%RH以下(ただし結露なきこと)
  • 最小目盛:
    0.01mm/0.1mmを選択(200.1mm以上は0.1mm)
  • 測定方式詳細:
    超音波パルス反射式
  • 精度保証範囲温度:
    5~40℃
  • 表示範囲:
    0.65~600.0mm
  • 被計測物:
    金属、ガラス、プラスチック等
  • 計測頻度:
    シングルポイント7回/秒、スキャンモード16回/秒
  • 重量:
    160g
  • 電池寿命:
    連続30時間以上(25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
  • 音速可変範囲:
    1000~9999m/s
  • メーカー型番:
    AD-3255
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

型番

EA706X-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA706X-3

1個

90,115( 99,127円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適
・超音波パルス反射方式
・最小目盛…0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)
・測定精度…±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)
・測定単位…mm
・電源…単3電池×2本(別売)
・サイズ…73(W)×32(D)×143(H)mm
・重量…160g
・付属品…7MHz探触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ
・※200.1/300mmはオプションの深触子が必要
・測定範囲…0.8/200mm (200.1/300mm)※

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.8-200mm 超音波厚さ計の型番EA706X-3のページです。
型番EA706X-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.8-200mm 超音波厚さ計

0.8-200mm 超音波厚さ計

    超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

    超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

      AD3255 超音波厚さ計

      AD3255 超音波厚さ計

        膜厚計 LH-373

        膜厚計 LH-373

          膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

          膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

            膜厚計 LE-373

            膜厚計 LE-373

              電磁膜厚計 LE-373

              電磁膜厚計 LE-373

                膜厚計ミニテスト

                膜厚計ミニテスト

                  デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                  デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                    膜厚計 LZ-373

                    膜厚計 LZ-373

                      ポケット膜厚計

                      ポケット膜厚計

                        1.00~300mm 超音波厚さ計

                        1.00~300mm 超音波厚さ計

                          膜厚計 TG

                          膜厚計 TG

                            メーカー エスコ エー・アンド・デイ アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケット科学研究所 エレクトロフィジック ケット科学研究所 東京硝子器械 新潟精機(SK) エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 90,115円 6,000円 122,500円 249,103円 221,134円 183,143円 198,000円 141,666円 352,000円 323,308円 118,609円 98,620円 21,953円
                            通常出荷日 2日目   3日目~   1日目   5日目   10日目   5日目   3日目   9日目   3日目   5日目   2日目   2日目   5日目~  
                            商品タイプ デジタル アナログ - - - - アナログ アナログ アナログ - アナログ デジタル アナログ
                            測定範囲(μm) 800~200000 - - - - - 0~2500 - 0~2500 - - 1000~300000 -
                            測定精度 ±0.1mm±0.5%(0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(50.1~300.0mm) - - - - - - - - - - - -
                            測定方式 その他 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単3電池×2本(別売) - - - - - - - - - - 単3電池×2本(付属) -

                            0.8-200mm 超音波厚さ計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました