(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

220mm ベルトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

220mm ベルトレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,720円
税込単価
7,392円

【特長】・ベルト材質…ゴム・樹脂管の運搬や保持に・大口径プラスチック管用・全長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトレンチ
  • 全長(mm):
    177
  • パイプ外径(mm):
    80~220
  • ベルト幅:
    25mm
  • ベルト材質:
    ゴム
  • 重量(g):
    450
  • メーカー型番:
    42478
  • メーカー:
    リジッド(RIDGID)

型番

EA546YR-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546YR-10

1個

6,720( 7,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト材質…ゴム
・樹脂管の運搬や保持に
・大口径プラスチック管用
・全長(mm)…177
・パイプ外径(mm)…80/220
・重量(g)…450

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220mm ベルトレンチの型番EA546YR-10のページです。
型番EA546YR-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

220mm ベルトレンチ

220mm ベルトレンチ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

      0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

      0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

        1.5-6mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)

        1.5-6mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,720円 9,090円 6,230円 7,220円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ ベルトレンチ - - -
          全長(mm) 177 - - -
          パイプ外径(mm) 80~220 - - -
          ベルト幅 25mm - - -
          ベルト材質 ゴム - - -

          220mm ベルトレンチのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました