(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
9本組 [+ -]精密ドライバーセット
  • 数量スライド割引

9本組 [+ -]精密ドライバーセット (レビュー)

通常価格(税別)
4,400円
税込価格
4,840円
通常出荷日
1日目
【特長】
・〈セット内容〉…9本組
・(+)ドライバー…#000・#00・#0・#1
・(‐)ドライバー…1.0・2.0・2.4・3.0・4.0mm
・全長…175mm

(i)ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

9本組 [+ -]精密ドライバーセットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    保全作業用
    評価 4.0満足度:4.02021/04/06
    保全作業で小さいネジの着脱時に使用しています。
    本体が滑りにくいので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9本組 [+ -]精密ドライバーセット

9本組 [+ -]精密ドライバーセット

    7本組 [+ -]精密ドライバーセット

    7本組 [+ -]精密ドライバーセット

      15本組 精密ドライバーセット

      15本組 精密ドライバーセット

        30本組 ドライバービット(インパクト用)

        30本組 ドライバービット(インパクト用)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 4,400円 3,200円 7,490円 14,850円
          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目  
          先端形状 プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス -
          先端サイズ・プラス(+) No.000 / No.00 / No.0 / No.1 No.000 / No.00 / No.0 No.000 / No.00 / No.0 -
          先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 1 / 2 / 2.4 / 3 / 4 1.4 / 2 / 2.4 / 3 1 / 2 / 3 / 3.5 -
          全長(mm) 175 150 150 -
          単品/セット セット セット セット -

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。