(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7本組 [+ -]ドライバーセット

7本組 [+ -]ドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

【特長】・〈セット内容〉…7点・トレーサイズ…175×350×35(H)mm・...

詳細情報を確認する

型番

EA612TA-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612TA-30

1個

20,400( 22,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…7点
・トレーサイズ…175×350×35(H)mm
・(+)ドライバー…#1×80mm #2×100mm #3×150mm
・(‐)ドライバー…0.6×75、0.8×100、 1.0×125、1.2×150mm

カタログ

 

EA612TA-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組 [+ -]ドライバーセットの型番EA612TA-30のページです。
型番EA612TA-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7本組 [+ -]ドライバーセット

7本組 [+ -]ドライバーセット

    7本組 [+ -]精密ドライバーセット

    7本組 [+ -]精密ドライバーセット

      15本組 精密ドライバーセット

      15本組 精密ドライバーセット

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 20,400円 3,200円 7,490円
        通常出荷日 1日目   2日目   1日目  
        先端形状 プラス(+) / マイナス(-) - -
        先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 - -
        先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 0.8 / 1 / 0.6 / 1.2 - -
        軸長(mm) 75、100、125、150(マイナス) / 80、100、150(プラス) - -
        単品/セット セット - -

        7本組 [+ -]ドライバーセットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました