(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットドライバー&ソケットセット

ラチェットドライバー&ソケットセット
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,550円
税込単価
21,505円

【特長】・…39点・ラチェットハンドル(六角対辺1/4")…87mm・ドライバ...

詳細情報を確認する

  • Hexビット:
    3・4・5・6・8mm
  • TORXビット:
    T10・T15・T20・T25・T30・T40
  • TORXビット(イジリ止付):
    T10・T15・T20・T25・T30
  • ドライバービットハンドル:
    78mm
  • ポジビット:
    #1・#2(3本)・#3
  • ビットホルダー:
    50mm(六角対辺1/4”)
  • ビット全長:
    25mm
  • ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):
    87mm
  • (1/4”)ソケット(6角):
    5.5・6・7・8・10・12・13mm
  • (+)ビット:
    #1(2本)・#2(3本)・#3
  • (ー)ビット:
    5.5mm

型番

EA562WC-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA562WC-1

1個

19,550( 21,505円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>…39点
・ラチェットハンドル(六角対辺1/4")…87mm
・ドライバービットハンドル…78mm
・ビットホルダー…50mm(六角対辺1/4")
・(1/4")ソケットアダプター
・(1/4")ソケット(6角)…5.5・6・7・8・10・12・13mm
・(+)ビット…#1(2本)・#2(3本)・#3
・(‐)ビット…5.5mm
・Hexビット…3・4・5・6・8mm
・TORXビット…T10・T15・T20・T25・T30・T40
・TORXビット(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T30
・ポジビット…#1・#2(3本)・#3
・ビット全長…25mm
・ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。

外形図

ソケット識別カラー一覧

EA562WC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバー&ソケットセットの型番EA562WC-1のページです。
型番EA562WC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットドライバー&ソケットセット

ラチェットドライバー&ソケットセット

    30本組 ドライバービット(インパクト用)

    30本組 ドライバービット(インパクト用)

      15本組 精密ドライバーセット

      15本組 精密ドライバーセット

        [特殊ビット]ドライバーセット

        [特殊ビット]ドライバーセット

          1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)

          1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 19,550円 14,850円 7,490円 22,160円 9,490円
            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            Hexビット 3・4・5・6・8mm - - - -
            TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40 - - - -
            TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30 - - - -
            ドライバービットハンドル 78mm - - - -
            ポジビット #1・#2(3本)・#3 - - - -

            ラチェットドライバー&ソケットセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました