(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,070円 21,518円
税込単価
24,277円 23,670円

【特長】・全長…120mm・ハンドル…コンフォート(ESD)・仕上げ…鏡面磨き...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
    コンフォート(ESD)
  • 仕上げ:
    鏡面磨き
  • 切断能力:
    軟線:φ2.0mm中硬線:φ1.4mm硬線:φ1.0mmφピアノ線:0.6mm
  • 全長:
    120mm

型番

EA535KL-11 解除

Loading...

製品仕様

型番ハンドル仕上げ切断能力全長
EA535KL-11コンフォート(ESD)鏡面磨き軟線:φ2.0mm中硬線:φ1.4mm硬線:φ1.0mmφピアノ線:0.6mm120mm
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA535KL-11

1個

22,070円

21,518

( 23,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長…120mm
・ハンドル…コンフォート(ESD)
・仕上げ…鏡面磨き
・バネ付
・切断能力…軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)の型番EA535KL-11のページです。
型番EA535KL-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)

120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)

    125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

    125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

      ラバーグリップニッパー

      ラバーグリップニッパー

        エレクトロニクスニッパー 7942-125Z

        エレクトロニクスニッパー 7942-125Z

          ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD

          ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD

            ESD 超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702

            ESD 超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702

              エレクトロニクスニッパー 7922

              エレクトロニクスニッパー 7922

                精密電工ニッパー 7962-125

                精密電工ニッパー 7962-125

                  メーカー エスコ エスコ ANEX クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                  通常価格 22,070円 11,390円 2,100円 11,832円 11,951円 26,965円 13,416円 15,670円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                  ハンドル コンフォート(ESD) コンフォート - - - - - -
                  仕上げ 鏡面磨き 磨き - - - - - -
                  切断能力 軟線:φ2.0mm中硬線:φ1.4mm硬線:φ1.0mmφピアノ線:0.6mm 軟線:φ0.1~1.3mm - - - - - -
                  全長 120mm 125mm - - - - - -

                  120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました