(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

410x210x190mm 工具箱(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

410x210x190mm 工具箱(スチール製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,145円
税込単価
10,060円

【特長】・材質…スチール・ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収...

詳細情報を確認する

型番

EA504AE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA504AE-1

1個

9,145( 10,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチール
・ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
・取手が大きく、持ち運びに便利。
・小物の収納に便利な仕切り板付。
・南京錠取付穴…直径7mm
・サイズ(W×D×H)…内寸:200×395×105mm 外寸:410×220×190mm
・重量…4.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

410x210x190mm 工具箱(スチール製)の型番EA504AE-1のページです。
型番EA504AE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

410x210x190mm 工具箱(スチール製)

410x210x190mm 工具箱(スチール製)

    ツールケース BX430

    ツールケース BX430

      パーツボックス

      パーツボックス

        ツールケース BX420

        ツールケース BX420

          2段式ツールボックス(ブルー)

          2段式ツールボックス(ブルー)

            420x200x200mm 工具箱(スティール製)

            420x200x200mm 工具箱(スティール製)

              450x180x160mm 工具箱(スティール製)

              450x180x160mm 工具箱(スティール製)

                N型両開きボックス 中皿付

                N型両開きボックス 中皿付

                  ツールケース BX120

                  ツールケース BX120

                    トランク型ツールボックス

                    トランク型ツールボックス

                      ツールケースBX420S

                      ツールケースBX420S

                        83/09 ツールボックス

                        83/09 ツールボックス

                          Y型ボックス

                          Y型ボックス

                            メーカー エスコ TONE リングスター TONE トラスコ中山 エスコ エスコ リングスター TONE トラスコ中山 TONE スタビレー リングスター
                            通常価格 9,145円 10,970円 5,973円 8,377円 8,249円 18,830円 7,059円 10,090円 8,226円 5,588円 7,995円 19,661円 3,318円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 トランク型(T型、平型) - - - - - トランク型(T型、平型) - - - - - -
                            開き方 両開き(観音開き) 両開き(観音開き) - 両開き(観音開き) - - 両開き(観音開き) - - - 両開き(観音開き) - -
                            段数 1 - - - - - 1 - - - - - -
                            外寸(mm) 410(W)×220(D)×190(H) 460×240×230 - 460×240×230 350×160×260 - 450(W)×180(D)×160(H) 450×180×160 410×175×175 470×234×108 400×240×230 - -
                            内寸(mm) 405(W)×200(D)×105(H)(1段目、黒色部分) - - - 348×158×103 - 448(W)×178(D)×76(H) 448×178×76 - 469×229×100 - - -

                            410x210x190mm 工具箱(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました