(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

【特長】・〈セット内容〉…8点・ドライバー全長…123mm・ビットホルダー対辺...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    123
  • 差込角:
    6.35mm(1/4inch)
  • ねじ取りビット:
    M3~M6
  • ねじ取りビットスリムタイプ:
    M2~M4
  • 六角ねじ取りビット:
    1.5・2・2.5・3・4mm用
  • 型番:
    1903-NS1
  • メーカー:
    アネックスツール(Anex)
  • セット内容:
    8点

型番

EA550XB-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550XB-30

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…8点
・ドライバー全長…123mm
・ビットホルダー対辺…6.35mm
・ねじ取りビット…M3/M6
・ねじ取りビットスリムタイプ…M2/M4
・六角ねじ取りビット…1.5・2・2.5・3・4mm用
・なめたねじ、六角穴付きボルト、止めねじを叩いて取り外します。
・鋭い刃先がなめたねじに喰い込みます。
・収納ケース付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)の型番EA550XB-30のページです。
型番EA550XB-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)

ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)

    #2x100mm [+]ドライバー(落下防止リング付)

    #2x100mm [+]ドライバー(落下防止リング付)

      アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

      アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

        メーカー エスコ エスコ ANEX
        通常価格 6,650円 795円 1,216円
        通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
        全長(mm) 123 - -
        差込角 6.35mm(1/4inch) - -
        ねじ取りビット M3~M6 - -
        ねじ取りビットスリムタイプ M2~M4 - -
        六角ねじ取りビット 1.5・2・2.5・3・4mm用 - -

        ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        なめたネジの取り外し用
        評価 5.0満足度:5.02020/03/10
        なめたネジの取り外し用として使用しています。インパクトドライバーが無かったのでビットの揃ったセット品を購入しました。なめたネジも簡単に取り外せます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました