(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【特長】・首振り角度…30°・保障トルク…47N・m・インパクトドライバーのヘ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • 全長(mm):
    100
  • 保障トルク:
    47N・m
  • 重量:
    85g
  • 首振り角度:
    30°
  • 本体外径(D):
    20mm
  • 六角対辺:
    1/4"
  • 型番:
    EUN-635
  • メーカー:
    トップ工業(TOP)

型番

EA611AX-48 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA611AX-48

1個

3,980( 4,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り角度…30°
・保障トルク…47N・m
・インパクトドライバーのヘッド部を障害物から逃がしてのねじ締め作業が可能です。
・六角対辺…1/4"
・全長…100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)の型番EA611AX-48のページです。
型番EA611AX-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

    1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

    1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

      250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

      250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

        “ビスピタ”

        “ビスピタ”

          1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

          1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

            3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

            3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

              メーカー エスコ エスコ エスコ サンフラッグ エスコ エスコ
              通常価格 3,980円 1,620円 1,200円 1,230円 3,570円 4,030円
              通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品種類 ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー ネジマグキャッチャー ケース・ホルダー ケース・ホルダー
              全長(mm) 100 70 - 24 37 44
              保障トルク 47N・m - - - - -
              重量 85g - - - - -
              首振り角度 30° - - - - -

              1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました