(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

通常単価(税別)
16,660円
税込単価
18,326円

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・入数…170本・サイズ(mm)…1.0~...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • セット内容:
    1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0mm×各10本、8.5・9.0・9.5・10.0mm×各5本
  • 入数:
    170本
  • 用途:
    鉄・銅・真鍮・アルミ
  • 材質:
    HSS(ハイス)

型番

EA824CL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824CL

1個

16,660( 18,326円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・入数…170本
・サイズ(mm)…1.0~10.0(0.5mmとび)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)の型番EA824CLのページです。
型番EA824CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

    18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

    18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

      10Pcs下穴錐&ビットセット

      10Pcs下穴錐&ビットセット

        10pcs. ドリル刃&ビットセット

        10pcs. ドリル刃&ビットセット

          17Pcs ビット&ソケットセット

          17Pcs ビット&ソケットセット

            急速充電器 AC100

            急速充電器 AC100

              [電気設備用] ホールソーセット [LENOX]

              [電気設備用] ホールソーセット [LENOX]

                10本組 六角軸マルチドリル

                10本組 六角軸マルチドリル

                  6pcs.木工用ドリルソーセット

                  6pcs.木工用ドリルソーセット

                    3.6Vミニドリル&ドライバー

                    3.6Vミニドリル&ドライバー

                      充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

                      充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

                        メーカー エスコ エスコ TRAD TRAD TRAD Panasonic エスコ エスコ TRAD TRAD Panasonic
                        通常価格 16,660円 12,760円 3,712円 1,320円 2,350円 8,049円 15,824円 8,370円 4,008円 3,280円 5,263円
                        通常出荷日 3日目   2日目   当日出荷可能 39日目   2日目   6日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 39日目   6日目   1日目  
                        販売セット内容 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 - 付属品単体 付属品単体 付属品はメーカーカタログ参照 付属品単体
                        セット内容 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0mm×各10本、8.5・9.0・9.5・10.0mm×各5本 ビットホルダー×1、鉄工用ドリルビット:3.0mm・4.0mm・4.2mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm×各1本、(+)ビット(torsion):#1×2本・#2×3本・#3×1本、トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40 ×各1本、収納ケース付 - - - - - - - - -
                        入数 170本 - - - - - - 10本 - - -
                        用途 鉄・銅・真鍮・アルミ - - - - - - - - - -
                        材質 HSS(ハイス) - - - - - - - - - -

                        1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました