(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[電気設備用] ホールソーセット [LENOX]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[電気設備用] ホールソーセット [LENOX]

通常単価(税別)
15,824円
税込単価
17,406円

【特長】・セット内容…電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 樹脂
  • 単品/セット:
    セット
  • メーカー型番:
    30800600L
  • メーカー:
    LENOX(レノックス)
  • セット内容:
    ホールソー:EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-44、EA823L-51、EA823L-64(各1本)・アーバー:2本・パイロットドリル:EA823L-1(1本)・アーバーアダプター:1個・収納ケース
  • 被削材詳細:
    鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード、塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)

型番

EA823LE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA823LE-1

1個

15,824( 17,406円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内容…電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
・<ホールソー仕様> ・サイズ:22・29・35・44・51・64mm ・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造 ・刃先硬度:HRC63/65 ・有効径:38mm ・穴あけ深さ:最大38mmまで可能 ・用途:ステンレス2mm厚、鉄0.8/5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能 ・つばがないので貫通します ・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です
・<アーバー仕様> ・六角シャンク:12.7mm(1/2インチ) ・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています ・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます
・<パイロットドリル> ・サイズ:直径6.4×103mm ・シャンク径:6.4mm ・材質:硬化炭素鋼 ・接触スタートで、スプリットポイントパイロットビットにより、より速く貫通でき、ズレも少なくて済みます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[電気設備用] ホールソーセット [LENOX]の型番EA823LE-1のページです。
型番EA823LE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[電気設備用] ホールソーセット [LENOX]

[電気設備用] ホールソーセット [LENOX]

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

      3.6Vミニドリル&ドライバー

      3.6Vミニドリル&ドライバー

        14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

        14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

          充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

          充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

            1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

            1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

              メーカー エスコ Panasonic TRAD HiKOKI(旧日立工機) Panasonic エスコ
              通常価格 15,824円 80,173円 3,280円 30,949円 31,838円 16,660円
              通常出荷日 4日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   3日目  
              商品タイプ ホールソー - - - - -
              被削材 ステンレス鋼 / 樹脂 - - - - -
              単品/セット セット - - - - -
              メーカー型番 30800600L - - - - -
              メーカー LENOX(レノックス) - - - - -

              [電気設備用] ホールソーセット [LENOX]のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました