(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[電気・水道設備用] ホールソーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[電気・水道設備用] ホールソーセット

通常単価(税別)
26,142円
税込単価
28,756円

【特長】・セット内容…・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 樹脂
  • 単品/セット:
    セット
  • メーカー型番:
    308201200G
  • メーカー:
    LENOX(レノックス)
  • セット内容:
    ホールソー:EA823L-16、EA823L-19、EA823L-22、EA823L-25、EA823L-29、EA823L-32、EA823L-35、EA823L-38、EA823L-44、EA823L-51、EA823L-64、EA823L-76・アーバー:EA823L-4A、アーバー・パイロットドリル:EA823L-1×3本、収納ケース
  • 被削材詳細:
    鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード、塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)

型番

EA823LA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA823LA-1

1個

26,142( 28,756円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内容…・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
・<ホールソー仕様> ・サイズ:16・19・22・25・29・32・35・38・44・51・76mm ・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造 ・刃先硬度:HRC63/65 ・有効径:38mm ・穴あけ深さ:最大38mmまで可能 ・用途:ステンレス2mm厚、鉄0.8/5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能 ・つばがないので貫通します ・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です
・<アーバー仕様> ・六角シャンク:12.7mm(1/2インチ) ・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています ・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[電気・水道設備用] ホールソーセットの型番EA823LA-1のページです。
型番EA823LA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[電気・水道設備用] ホールソーセット

[電気・水道設備用] ホールソーセット

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

        コードレスドライバドリル DS14DBL2

        コードレスドライバドリル DS14DBL2

          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

              充電式ドライバドリルDF330D

              充電式ドライバドリルDF330D

                乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                  10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                  10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                    充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                    充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                      10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

                      10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

                        バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

                        バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

                          メーカー エスコ パオック Panasonic HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic マキタ パオック マキタ Panasonic マキタ ボッシュ
                          通常価格 26,142円 5,970円 28,470円 33,363円 30,949円 15,310円 9,261円 2,890円 11,877円 21,577円 6,489円 12,022円
                          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ ホールソー - - - - - - - - - - -
                          被削材 ステンレス鋼 / 樹脂 - - - - - - - - - - -
                          単品/セット セット - - - - - - - - - - -
                          メーカー型番 308201200G - - - - - - - - - - -
                          メーカー LENOX(レノックス) - - - - - - - - - - -

                          [電気・水道設備用] ホールソーセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました