(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー用アングルヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー用アングルヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,850円
税込単価
5,335円

【特長】・18Vインパクトドライバー対応・六角シャンク…1/4"(6.35mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 全長(mm):
    145
  • ヘッドサイズ:
    58mm(35mmビット装着時)
  • 付属品:
    固定ハンドル、(+)#2×35mm両頭ビット
  • 六角シャンク:
    1/4"(6.35mm)
  • 型番:
    K-884
  • メーカー:
    神沢鉄工

型番

EA801KK-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA801KK-3

1個

4,850( 5,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクトドライバー対応
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・全長…145mm
・ヘッドサイズ…58mm(35mmビット装着時)
・正逆回転可、75mmロングビットにも対応
・付属品…固定ハンドル、(+)#2×35mm両頭ビット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用アングルヘッドの型番EA801KK-3のページです。
型番EA801KK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー用アングルヘッド

電動ドライバー用アングルヘッド

    インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

    インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

      ヤマト ハンドル(M8) YT-08T

      ヤマト ハンドル(M8) YT-08T

        ヤマト ハンドル(M6) YT-06T

        ヤマト ハンドル(M6) YT-06T

          インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

          インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

            乾電池式ミニドライバー

            乾電池式ミニドライバー

              自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

              自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

                アングルアダプター

                アングルアダプター

                  充電式スクリュードライバ FS440DRF

                  充電式スクリュードライバ FS440DRF

                    電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

                    電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

                      メーカー エスコ SK-11 ヤマト ヤマト SK-11 EARTH MAN ハイオス ボッシュ マキタ キリウス
                      通常価格 4,850円 1,980円 5,716円 4,280円 2,575円 3,139円 62,148円 1,400円 46,928円 14,639円
                      通常出荷日 1日目   3日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目   3日目   10日目  
                      商品タイプ 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 本体 - 関連部品 - 関連部品
                      全長(mm) 145 - - - - - - - 258 -
                      ヘッドサイズ 58mm(35mmビット装着時) - - - - - - - - -
                      付属品 固定ハンドル、(+)#2×35mm両頭ビット - - - - - - - - -
                      六角シャンク 1/4"(6.35mm) - - - - - - - - -

                      電動ドライバー用アングルヘッドのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました