(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,217円
税込単価
6,839円

PROFIBUSコネクタ、終端抵抗スイッチ内蔵、安心・簡単のスプリング結線方式...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ
  • 電源電圧(V):
    DC4.75~5.25
  • 最大消費電流(mA):
    5
  • バスコネクタ:
    D-sub メールコネクタ、9極

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

750-960 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
2本ケーブル入力(mm)
ハウジング材料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750-960

最小4.5、最大9.5
PA66-105-V2

1個

6,217( 6,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PROFIBUSコネクタ、終端抵抗スイッチ内蔵、安心・簡単のスプリング結線方式。
【特長】
・ケーブル挿入は水平に2箇所。1入力と1出力
・結線が早く行え、メンテナンスフリーの CAGE CLAMP(R)接続部は、スライドスイッチ操作により開放位置に保持することができます
・コンパクトなデザインであり、S7PLCに接続するのに特に適しています(750-971のみ)
・部品が脱落しません(750-971のみ)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

750-960で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズの型番750-960のページです。
型番750-960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

    同軸バスシステム用終端抵抗

    同軸バスシステム用終端抵抗

      DeviceNet 周辺機器

      DeviceNet 周辺機器

        MELSEC-Fシリーズ ターミナルブロック

        MELSEC-Fシリーズ ターミナルブロック

          MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

          MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

            MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

            MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

              MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

              MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                Lシリーズ 分岐ユニット

                Lシリーズ 分岐ユニット

                  MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

                  MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

                    ネットワークケーブルオプション

                    ネットワークケーブルオプション

                      MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

                      MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

                        他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)

                        他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)

                          MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

                          MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

                            メーカー ワゴ 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機
                            通常価格 6,217円 2,397円 593円 2,397円 540円 10,450円 10,450円 11,990円 8,360円 2,521円 847円 10,450円 1,930円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コネクタ 終端抵抗 - - アダプタ リニューアルツール リニューアルツール 分岐ユニット リニューアルツール - アダプタ リニューアルツール ブランクカバー
                            電源電圧(V) DC4.75~5.25 - - - - - - - - - - - -
                            最大消費電流(mA) 5 - - - - - - - - - - - -
                            バスコネクタ D-sub メールコネクタ、9極 - - - - - - - - - - - -

                            PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プロフィバスケーブル接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/16
                            Dサブコネクタへのハンダ付けが不要で、終端抵抗も内蔵していてとても便利でした

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プロフィバスケーブル接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/16
                            Dサブコネクタへのハンダ付けが不要で、終端抵抗も内蔵していてとても便利でした

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました