(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 外径ホルダ CPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-5D-S
京セラ 外径ホルダ CPシリーズ KYR ソノタ

通常単価(税別)
1,990円
税込単価
2,189円

【特長】・DCLN、DDJN、DDHN、DWLN、DVLN、DVPN、DVVN...

詳細情報を確認する

型番

CP-5D-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

CP-5D-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-5D-S

DVLN、DVPN、DVVN

1個

1,990( 2,189円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCLN、DDJN、DDHN、DWLN、DVLN、DVPN、DVVN用ホルダ対応のクランプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 外径ホルダ CPシリーズの型番CP-5D-Sのページです。
型番CP-5D-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ 外径ホルダ CPシリーズ

京セラ 外径ホルダ CPシリーズ

    ポリゴンテーパシャンク KPC 部品

    ポリゴンテーパシャンク KPC 部品

      引込みピン

      引込みピン

        サンドビック クランプセット 5412028シリーズ

        サンドビック クランプセット 5412028シリーズ

          スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

          スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

            サポータ

            サポータ

              TAC工具部品 インサート押え駒 WF

              TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                クランプ駒

                クランプ駒

                  押え駒

                  押え駒

                    インサート用 クランプレバー

                    インサート用 クランプレバー

                      サンドビック ウエッジクランプセット 825-2

                      サンドビック ウエッジクランプセット 825-2

                        レバーピン(旋削工具用)

                        レバーピン(旋削工具用)

                          サンドビック レバースクリュー 820M,822M

                          サンドビック レバースクリュー 820M,822M

                            メーカー 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 1,990円 1,410円 1,370円 4,911円 140円 4,815円 2,150円 1,380円 3,667円 1,280円 3,905円 1,690円 419円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 クランプ部品 ねじ - - - - クランプ部品 クランプ部品 - クランプ部品 - レバー -
                            種類詳細 クランプ スクリュー - - - - - クランプ駒 - クランプレバー - レバーピン -

                            京セラ 外径ホルダ CPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-3D-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応品番

                            1,990円

                            ( 2,189円 )
                            1個 -

                            4日目

                            DCLN、DDJN、DDHN、DWLN

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました