(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS-10
高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品 KYR ソノタ

通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

【特長】・配管部品は標準でレパートリーしています(別売)。・マシン仕様や配管方...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

WS-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類詳細
仕様
耐圧(Mpa)
サイズ
全長(mm)
ねじ規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-10

ワッシャ
バンジョーボルトを使用の場合、ワッシャは2個必要です
~30
外径:φ15mm、穴径:φ10mm、厚さ:1.28mm
-
-

1個

290( 319円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管部品は標準でレパートリーしています(別売)。
・マシン仕様や配管方法により継手/バンジョーボルト、ワッシャ、ホースをお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品の型番WS-10のページです。
型番WS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

    ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

    ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

      マグネットメタルノズルホルダ

      マグネットメタルノズルホルダ

        エアーライン

        エアーライン

          マグネットノズルホルダ

          マグネットノズルホルダ

            京セラ 外径ホルダ 部品

            京セラ 外径ホルダ 部品

              サイフォンライン

              サイフォンライン

                高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

                高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

                  自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

                  自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

                    高圧用クーラントホース CHP HOSE

                    高圧用クーラントホース CHP HOSE

                      ロックライン チーズブラケット

                      ロックライン チーズブラケット

                        高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

                        高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

                          ロックライン ダブルソケット

                          ロックライン ダブルソケット

                            メーカー 京セラ タンガロイ VERTEX ノガ・ウォーターズ VERTEX 京セラ ノガ・ウォーターズ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MSTコーポレーション ノガ・ウォーターズ MSTコーポレーション
                            通常価格 290円 1,370円 8,977円 3,500円 26,271円 180円 3,500円 160円 4,320円 9,080円 1,137円 30,531円 727円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   1日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アダプタ - - - - アダプタ - - その他 - - - -

                            高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BB-G1/8
                            BB-M10X1.5
                            HS-AN-AN-200
                            HS-AN-AN-250
                            HS-ST-AN-200
                            HS-ST-AN-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類詳細 仕様 耐圧
                            (Mpa)
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            ねじ規格

                            5,110円

                            ( 5,621円 )
                            1個 -

                            3日目

                            バンジョーボルト(アングルホース用)-~30-24.3G1/8

                            1,850円

                            ( 2,035円 )
                            1個 -

                            4日目

                            バンジョーボルト(アングルホース用)-~30-24.3M10×1.5

                            14,090円

                            ( 15,499円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ホース---200バンジョーボルト×バンジョーボルト

                            14,490円

                            ( 15,939円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ホース---250バンジョーボルト×バンジョーボルト

                            16,490円

                            ( 18,139円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ホース---200UNF3/8×バンジョーボルト

                            16,900円

                            ( 18,590円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ホース---250UNF3/8×バンジョーボルト

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました