(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 外径ホルダ 部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ 外径ホルダ 部品

通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

【特長】・DCLN-JCT・DDHN用接続パイプ(※Oリング付き)【FP-12...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-035

Oリング

1個

180( 198円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCLN-JCT・DDHN用接続パイプ(※Oリング付き)【FP-12】
【特長】
・DCLN-JCT・DDHN用接続パイプ専用Oリング【SS-035】

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 外径ホルダ 部品の型番SS-035のページです。
型番SS-035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ 外径ホルダ 部品

京セラ 外径ホルダ 部品

    ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

    ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

      高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

      高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

        高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

        高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

          サイフォンライン

          サイフォンライン

            自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

            自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

              エアーライン

              エアーライン

                高圧用クーラントホース CHP HOSE

                高圧用クーラントホース CHP HOSE

                  NOGA 2mmクールアーム用ノズル

                  NOGA 2mmクールアーム用ノズル

                    Yコネクター

                    Yコネクター

                      クーラントユニット

                      クーラントユニット

                        ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                        ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                          ナイロンホース

                          ナイロンホース

                            メーカー 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ ノガ・ウォーターズ タンガロイ ノガ・ウォーターズ タンガロイ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ タンガロイ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 180円 1,370円 290円 160円 3,500円 4,320円 3,500円 9,080円 1,780円 900円 9,750円 8,349円 703円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 アダプタ - アダプタ - - その他 - - - - - - -

                            京セラ 外径ホルダ 部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FP-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類詳細

                            700円

                            ( 770円 )
                            1個 -

                            4日目

                            接続パイプ(Oリング付き)

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました