(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KTNR2525M-16JCT
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型 ホルダ

高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型 KTNR2525M-16JCT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,750円
税込単価
32,725円

【特長】・高圧クーラント対応のねじ切りホルダが新登場。・ツインクーラント効果で...

詳細情報を確認する

型番

KTNR2525M-16JCT 解除

Loading...

KTNR2525M-16JCT の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合ピッチ適合山数勝手さらい刃対応シャンク高さシャンク幅全長油穴(オイルホール)
KTNR2020K-16JCTISOメートル60度(M)/ウィットワース55度(W)/ユニファイ60度(UN)/台形30度(Tr)/管用平行55度(G、Rp)/管用テーパ55度(R、Rc)/アメリカンNPT60度(NPT)0.5~540~5共用20mm20mm125mm
KTNR2525M-16JCTISOメートル60度(M)/ウィットワース55度(W)/ユニファイ60度(UN)/台形30度(Tr)/管用平行55度(G、Rp)/管用テーパ55度(R、Rc)/アメリカンNPT60度(NPT)0.5~540~5共用25mm25mm150mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTNR2525M-16JCT

25
25
150
-
25

1個

29,750( 32,725円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラント対応のねじ切りホルダが新登場。
・ツインクーラント効果で工具寿命を向上、切りくずトラブル抑制。

カタログ

 

KTNR2525M-16JCTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型の型番KTNR2525M-16JCTのページです。
型番KTNR2525M-16JCTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型

高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型

    外径ねじ切りホルダ KTN

    外径ねじ切りホルダ KTN

      SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型

      SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型

        TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切り

        TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切り

          SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型

          SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型

            外径ホルダ KTNS型

            外径ホルダ KTNS型

              外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

              外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型

                SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型

                  外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

                  外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

                    外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

                    外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

                      外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                      外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                        外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                        外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                          SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                          SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                            メーカー 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 29,750円 12,080円 6,655円 20,590円 6,368円 10,700円 7,930円 4,597円 18,550円 8,630円 16,430円 14,900円 11,326円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc) 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)
                            適合ピッチ 0.5~5 0.5~5 1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3 ~3 - 0.5~3 - 0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5 0.5~6 0.5~2 0.5~6 0.5~6 0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5
                            適合山数 40~5 40~5 24、20、18、16、14、12、8、28、19、11 ~8 24、20、18、16、14、12、8、28、19、11 40~8 - 24~10、28 48~4 56~11 48~4 48~4 24~10、28
                            勝手 - - - - -
                            さらい刃対応 共用 共用 共用 なし 共用 共用 - 共用 共用 なし 共用 共用 共用

                            高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTNR2020K-16JCT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            30,600円

                            ( 33,660円 )
                            1個 -

                            2日目

                            202012533.320

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました