(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KGDL2020K-3T10JCT
外径・端面溝入れホルダ KGD ホルダ

外径・端面溝入れホルダ KGD KGDL2020K-3T10JCT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

【特長】・多彩なブレーカラインナップで優れた切りくず処理性能。・高精度刃先仕様...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    125
  • 油穴(オイルホール):
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    GDM、GDG、GDMS
  • レンチ:
    LW-4

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

KGDL2020K-3T10JCT 解除

Loading...

KGDL2020K-3T10JCT の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■多彩なホルダラインナップ

ホルダは一体型と分割型(本体+ブレード)の2種類をレパートリー

外径・端面溝入れホルダ KGD 適合ワーク形状

一体型ホルダ : 豊富なラインナップ(多様な溝幅、溝深さに対応)
分割型ホルダ : ブレードの交換により、様々な溝幅、溝深さ、外径、端面溝、突切り加工等、多様な加工に対応可能

 

一体型/分割型 ホルダ使い分け

●一体型
  • 豊富なホルダラインナップ
    多様な溝深さに細かく対応(浅溝/標準溝/深溝)
    最適な突出し量確保
  • 低剛性マシン、ワークの加工に対応
  • 作業スペースが狭いマシン(自動盤、小型旋盤等)
●分割型
  • 多品種少量生産に対応
    溝幅違いが多い加工に最適
    ブレードの交換で多様な溝幅に対応
  • ホルダの損傷が発生しやすい難加工に対応
    ハードな切削条件
    ホルダコスト低減(ブレードのみの交換で使用可能)
  • 端面溝入れ加工も、ブレードの交換により対応可能
    ※ホルダの勝手にご注意ください
外径・端面溝入れホルダ KGD Wグリップ
独自発想の新クランプ構造“Wグリップ”
(横ずれ防止機構)による安定した加工面品位
1.チップのずれによる、加工面異常 及びチップ破損を防止
2.チップ装着の繰り返し精度を向上
高剛性・高信頼性・高いチップ拘束力
GDFM型・GDFMS型チップは、KGD型外径溝入れホルダには取付きません

性能・試験情報

加工実例

外径・端面溝入れホルダ KGD 性能・試験情報

 

外形図

外径・端面溝入れホルダ KGD 外形図

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGDL2020K-3T10JCT

3~4
10
20
20
34
18.8
20
HH5×16

1個

18,500( 20,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩なブレーカラインナップで優れた切りくず処理性能。
・高精度刃先仕様。
・ホルダは一体型と分割型をレパートリー。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

KGDL2020K-3T10JCTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径・端面溝入れホルダ KGDの型番KGDL2020K-3T10JCTのページです。
型番KGDL2020K-3T10JCTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・端面溝入れホルダ KGD

外径・端面溝入れホルダ KGD

    スミボロン溝入れバイト BNGG型

    スミボロン溝入れバイト BNGG型

      コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LX123-007

      コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LX123-007

        自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

        自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

          コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

          コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

            My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

            My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

              QSシリーズ ショートバイト QS-SMALR/L1616E3HP

              QSシリーズ ショートバイト QS-SMALR/L1616E3HP

                UGH UGバイト 外径突切り・溝入れ用

                UGH UGバイト 外径突切り・溝入れ用

                  ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                  ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                    QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                    QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                      QSホールディングシステム用ショートバイト 高精度クーラントジェット QS-R/LF

                      QSホールディングシステム用ショートバイト 高精度クーラントジェット QS-R/LF

                        MGバイト 外径溝入れ用

                        MGバイト 外径溝入れ用

                          コロカット1・2 突切りブレード

                          コロカット1・2 突切りブレード

                            メーカー 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル カムス(旧高周波精密) サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック
                            通常価格 18,500円 25,202円 29,143円 10,950円 13,933円 11,830円 37,829円 11,245円 37,530円 39,657円 20,997円 13,130円 18,400円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 0 - 0 - - - - - - -
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 - モジュラー型(ブレード) - - - - - - -
                            全長(mm) 125 - - - - 137 - - - - - - -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -

                            外径・端面溝入れホルダ KGDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KGDL2020K-3T06JCT
                            KGDL2020K-3T20JCT
                            KGDL2020K-4T10JCT
                            KGDL2020K-4T20JCT
                            KGDL2525K-3T06JCT
                            KGDL2525K-3T10JCT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            クランプねじ

                            18,500円

                            ( 20,350円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3~46202031.518.820HH5×16

                            18,500円

                            ( 20,350円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3~42020203818.820HH5×16

                            18,500円

                            ( 20,350円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4~51020203418.320HH5×16

                            18,500円

                            ( 20,350円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4~52020203818.320HH5×16

                            20,910円

                            ( 23,001円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3~46252531.523.825HH5×25

                            20,910円

                            ( 23,001円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3~41025253423.825HH5×25

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました